ADAQ23878
ADAQ23878
新規設計に推奨18ビット、15MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$42.32
Viewing:
製品の詳細
- 信号スケーリング機能付きの完全差動ADCドライバを内蔵
- 広い入力コモンモード電圧範囲
- 高いコモンモード除去
- シングルエンド/差動変換
- ピンで選択可能な、オーバーレンジを備えた入力範囲
- 4.096VのREFBUFでの入力範囲:±10V、±5V、±4.096V、±2.5V、±1.5V
- ゲイン/減衰のオプション:0.37、0.73、0.87、1.38、2.25
- 重要な受動部品
- FDA用0.005%の高精度整合抵抗アレイ
- 9mm × 9mm、0.8mmピッチ、100ボールCSP_BGAパッケージ
- ディスクリート・ソリューションと比べて2.5×倍のフットプリント削減
- 低消費電力、ダイナミック・パワー・スケーリング、パワーダウン・モード
- 15MSPSで143mW(代表値)
- スループット:15MSPS、パイプライン遅延なし
- INLエラー:±3.1ppm(代表値)、±6.2ppm(最大値)
- (ゲイン = 0.73、ゲイン = 0.87、ゲイン = 1.38、ゲイン = 2.25)
- SINAD:20kHzで90.4dB(代表値)(ゲイン = 0.73)
- THD:1kHzで−117dB、100kHzで−110dB(ゲイン = 0.73)
- ゲイン誤差:±0.005%FS(代表値)
- ゲイン誤差ドリフト:±0.13ppm/°C(代表値)
- VCMO生成機能付きのリファレンス・バッファを内蔵
- シリアルLVDSインターフェース
- 広い動作温度範囲:−40°C~+85°C
ADAQ23878は、部品の選択、最適化、およびレイアウトの設計上の負担を設計者からデバイスへと移転することで、高精度計測システムの開発サイクルを短縮できる、高精度、高速のμModule®データ・アクイジション・ソリューションです。
ADAQ23878は、システム・イン・パッケージ(SIP)技術を採用しており、低ノイズの完全差動ADCドライバ、安定したリファレンス・バッファ、高速の18ビット、15MSPS逐次比較レジスタ(SAR)ADCなど、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスに組み合わせることで、エンド・システムの部品点数を削減します。
ADAQ23878は、アナログ・デバイセズのiPassive®技術を採用し、優れたマッチングおよびドリフト特性を備えた重要な受動部品も内蔵しています。これにより、誤差源の温度依存性を最小限に抑え、最適な性能を実現します。ADCドライバ段の高速セトリングと遅延のないSAR ADCにより、多チャンネルのマルチプレクス・シグナル・チェーン・アーキテクチャと制御ループ・アプリケーション向けに比類のないソリューションを提供します。
小型フットプリントの9mm × 9mm BGAパッケージを採用しているため、計測器を性能の損失なしに小型化できます。システム統合が図られたことにより、設計上の多くの課題が解決され、なおかつ、ADCドライバの帰還ループを柔軟に設定できるので、ゲインや減衰の調整に加え、完全差動またはシングルエンド/差動入力構成が可能です。5V単電源で動作可能であると同時に、この電源でデバイスの最適な性能を発揮させることができます。
ADAQ23878には、1レーンまたは2レーンの出力モードを備えたシリアルLVDS(低電圧差動伝送)デジタル・インターフェースが装備されており、ユーザはアプリケーションごとにインターフェース・データ・レートを最適化できます。ADAQ23878は、−40°C~+85°Cの動作温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション
- ハードウェア・イン・ザ・ループ(HiL)
- パワー・アナライザ
- 非破壊検査(音響放射)
- 質量分析
- 進行波故障点計測
- 医療用イメージングおよび計測器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
ビデオ 5
デバイス・ドライバ 2
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADAQ23878BBCZ | 100-Ball CSP-BGA (9mm x 9mm x 2.268mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
コード例 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- ADAQ23878 Demo Circuit – 18-Bit, 15 MSPS, μModule Data Acquisition Solution
- Density Optimized LTspice Signal Chain Simulation
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADAQ23878
IBISモデル 1
LTPowerPlanner 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。