AD7091R-5
製造中4 チャンネル、I2C、超低消費電力、12 ビット ADC、20 ピン LFCSP/TSSOP 採用
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.59
製品の詳細
- I2C 互換シリアル・インターフェースは標準モードと高速モードをサポート
- 超低消費電力: 3 V 時、高速モードで 90 μW(typ)
- VDD = 2.7 V ~ 5.25 V で仕様を規定
- ドリフト 5 ppm/°C(typ)の高精度 2.5 V リファレンスを内蔵
- 4 つのシングルエンド・アナログ入力チャンネル
- アラート機能
- ビジー機能
- 自動サイクル・モード
- 広い入力帯域幅
- 入力周波数1 kHz 時のS/N 比(SNR)は68 dB(typ)
- 柔軟な消費電力/スループット・レート管理
- パイプライン遅延なし
- パワーダウン・モード
- VDD = 5.25 V 時550 nA(typ)
- VDD = 3 V 時435 nA(typ)
- 20 ピンLFCSP/TSSOP パッケージ
- 動作温度範囲: -40 °C ~ +125 °C
AD7091R-5 は、超低消費電力の 12 ビット、マルチチャンネル、逐次比較型 A/D コンバータ(ADC)です。AD7091R-5 は 2.7 V ~ 5.25 V の単電源で動作し、高速モードの場合、3 V 時の消費電流はわずか 24 μA(typ)です。
AD7091R-5 は、I2C インターフェースと互換性のある 2 線式シリアル・インターフェースを備えています。変換プロセスは、CONVST ピン経由でのサンプル・モード、ソフトウェア制御を通じて選択する自動サイクル・モード、または I2C の書き込み動作によって変換が行われるコマンド・モードで制御できます。
デバイスは、最大 1.5 MHz の入力周波数を処理できる広帯域トラック&ホールド・アンプを内蔵しています。AD7091R-5 は、内蔵変換クロック、高精度 2.5 V 内部リファレンス電圧、プログラマブルな範囲外ユーザー・アラート機能も備えています。
AD7091R-5 には、チャンネル・シーケンサ付きの 4 つのシングルエンド・アナログ入力があり、順次変換するチャンネルを事前にプログラムで選択できます。
AD7091R-5 は、高度な設計技法を採用しているので、性能を損なうことなく超低消費電力を実現できます。また、柔軟なパワー・マネージメントのオプションも備えています。内蔵されている設定レジスタにより、さまざまな動作状態を設定できます。これらの設定には、パワー・マネージメント、アラート機能、ビジー表示、チャンネル・シーケンシング、汎用出力ピンが含まれます。MUXOUT ピンと ADCIN ピンを使用することで、ADC によるアクイジションの前に、マルチプレクサ出力のシグナル・コンディショニングを実行できます。
- バッテリ駆動のシステム
パーソナル・デジタル・アシスタント(PDA)
医用計測機器
モバイル通信 - 計装システムおよび制御システム
- データ・アクイジション・システム
- 光センサー
- 診断/モニタリング機能
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 2
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7091R-5BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7091R-5BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7091R-5BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD7091R-5BRUZ-RL7 | 20-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
AD7091R-5BRUZ | 製造中 | |
AD7091R-5BRUZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
AD7091R-5に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める