AD5767
AD5767
製造中D/Aコンバータ、16チャンネル、12ビットの電圧出力、denseDAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$37.08
Viewing:
製品の詳細
- 全機能内蔵型の16チャンネル、12ビットD/A コンバータ
- ソフトウェアで設定可能な8種類の出力範囲:−20 V ~ 0 V、−16 V ~ 0 V、−10 V ~ 0 V、−10 V ~ +6 V、−12 V ~ +14 V、−16 V ~ +10 V、±5 V、±10 V
- 出力駆動電流±20 mAのDAC出力バッファを内蔵
- 4 mm×4 mm WLCSPパッケージと40ピンLFCSPパッケージ
- リファレンス・バッファを内蔵
- 2個のディザ信号入力ピン
- チャンネル・モニタリング用マルチプレクサを装備
- 1.8 V ロジック互換
- 温度範囲: -40 °C ~ +105°C
AD5766/AD5767は16チャンネル、12ビットの電圧出力denseDAC®D/A コンバータ(DAC)です。
DACは外部2.5 Vリファレンスから出力電圧範囲を生成します。選択した電圧範囲によって、出力スパンの中間点は調整でき、最小出力電圧を下は−20 Vまで、最大出力電圧を上は+14 Vまで設定可能です。16チャンネルそれぞれの電圧は内蔵の出力マルチプレクサでモニタできます。
AD5766/AD5767は出力バッファを内蔵しており、それらの吐き出し電流と吸い込み電流は最大20 mAです。これらのバッファに連結して、専用ディザ・ピンを介して低周波数信号を各DAC出力に重畳できます。これらの専用ディザ・ピンは、類似した外部回路に必要とされる多くの外付け部品(オペアンプや抵抗など)を削減してシステム設計を簡素化します。外付け部品の削減により、AD5766/AD5767はリン化インジウム・マッハツェンダ変調器 (InP MZM)の バイアス回路に適した製品となります。
この製品にはパワーオン・リセット(POR) 回路が組み込まれているので、パワーアップ時にDAC出力はGNDにクランプされ、DACの出力範囲が設定されるまでこのレベルを維持します。全てのD/Aコンバータの出力はレジスタ設定によって更新されますが、ユーザが選択したDACチャンネルを同時更新する機能も備わっています。
AD5766/AD5767は、書き込みモードには最大50 MHzのクロックレートで動作する汎用4線シリアル・インターフェースを使用し、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)、QSPI™、MICROWIRE™、DSPのインターフェース規格と互換です。AD5766/AD5767は又1.8 V/3 V/5 V ロジック向けにVLOGICピンを備えています。
AD5767は、4 mm × 4 mmのWFCSPパッケージと40ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+105℃の範囲で動作します。
アプリケーション
- マッハツェンダ変調器のバイアス制御
- 光ネットワーク
- 計測器
- 工業オートメーション
- データ・アクイジション・システム
- アナログ出力モジュール
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
デバイス・ドライバ 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5767BCBZ-RL7 | 49-Ball WLCSP (3.96mm x 3.96mm) | ||
AD5767BCPZ-RL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 13, 2017 - 17_0198 Data Sheet Correction: AD5767 Specifications and DAC Power Down Functionality |
||
AD5767BCBZ-RL7 | 製造中 | |
AD5767BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開くSPICEモデル 1
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。