AD4855
新規設計に推奨バッファ付き、8チャンネル同時サンプリング、16ビットの250kSPS DAS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$27.02
製品の詳細
- フル機能の16ビット・データ・アクイジション・システム
- 内部的にバッファされた8個のチャンネルの同時サンプリング
- スループット:チャンネルあたり250kSPS
- コモン・モード電圧範囲が広い差動入力
- 入力リーク電流:25℃で±75pA(代表値)
- フルスケール入力ステップのセトリング時間:300ns未満
- リファレンスとリファレンス・バッファを内蔵(4.096V)
- 電源デカップリング・コンデンサを内蔵
- 250kSPSで1チャンネルあたり27mW(消費電力はスループットに比例)
- 最小限の外部シグナル・コンディショニング
- シームレスな高いダイナミック・レンジ
- サンプルごと、チャンネルごとにゲインの範囲を自動調整
- ppmレベルのINLを維持
- チャンネルごとのSoftSpan入力範囲(バイポーラまたはユニポーラ)
- ±40V、±25V、±20V、±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
- 0V~40V、25V、20V、12.5V、10V、6.25V、5V、2.5V
- レールtoレール入力オーバードライブ耐性
- 高性能
- INL:±160μV(代表値、±40Vレンジ)
- S/N比:94.6dB、シングル変換(代表値、±40Vレンジ)
- DR:98.1dB、シングル変換(代表値、±40Vレンジ)
- THD:−117dB(代表値、±40Vレンジ)
- CMRR:120dB(代表値)
- デジタルの柔軟性
- SPI CMOS(0.9V~5.25V)およびLVDSシリアル入出力
- 16ビット・デジタル平均化によるオーバーサンプリング(オプション)
- オフセット、ゲイン、位相補正(オプション)
- 7.00mm × 7.00mm、64ボールBGAのフル・ソリューション・フットプリント
AD4855は、フル・バッファで8チャンネルを同時にサンプリングする16ビットの250kSPSデータ・アクイジション・システム(DAS)です。コモン・モード電圧範囲が広い差動入力を備えています。その機能アーキテクチャを図1に示します。AD4855は、5Vの低電圧電源、柔軟な入力バッファ電源で動作し、高精度の低ドリフト内部リファレンスおよびリファレンス・バッファを使用しています。AD4855を使用すると、アプリケーションのネイティブな信号振幅に一致するように各チャンネルのSoftSpan範囲を独立して設定でき、追加の外部シグナル・コンディショニングが最小限に抑えられます。シングル変換ダイナミック・レンジを更に最大化するため、AD4855にはシームレス・ハイ・ダイナミック・レンジ(SHDR)技術が組み込まれています。有効にすると、チャンネルの入力信号パス・ゲインがサンプルごとに自動で最適化され、直線性に影響を与えることなく各サンプルのコンバータ・ノイズが最小限に抑えられます。
AD4855の11MHz帯域幅、ピコアンペア入力アナログ・バッファ、広い入力コモン・モード電圧範囲、120dBコモン・モード除去比(CMRR)により、このDASではINx+およびINx−で任意の振幅を使用して入力信号を直接デジタル化できます。その入力信号の柔軟性が、±160 μVの積分非直線性(INL)、16ビットでのノー・ミス・コード、94.6dBのS/N比(SNR)、98.1dBのダイナミック・レンジ(DR)と相まって、AD4855は、高い正確性、スループット、および精度をコンパクトなソリューション・フットプリントで実現する必要のあるアプリケーションに最適な選択肢となっています。16ビット・オーバーサンプリングを有効にすると、SN比とダイナミック・レンジが更に向上します。オプションのチャンネルごとのオフセット、ゲイン、および位相の調整により、DASの上流でのシステムレベルのエラーをキャリブレーションおよび除去することができます。
AD4855は、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)レジスタ設定バス(0.9V~5.25V)を備えており、低電圧差動シグナリング・バス(LVDS)および相補型金属酸化膜半導体(CMOS)変換データ出力バスのどちらにも対応できます。この選択にはLVDS/CMOSピンを使用します。CMOSモードでは1~8レーンのデータ出力を採用することができるため、バスの幅とスループットを最適化できます。
7.00mm × 7.00mm、64ボールのボール・グリッド・アレイ(BGA)を採用したAD4855には、重要な電源およびリファレンスのバイパス・コンデンサが内蔵されているため、ソリューション全体のフットプリントおよび部品数を最小限に抑えることができ、アプリケーションのプリント回路基板(PCB)レイアウトによる影響を低減できます。このデバイスは、拡張工業用温度範囲−40°C~+125°Cにわたって動作します。
このデータシートでは、LVDS/CMOSなどの多機能ピンについて、ピン名全体を表記する場合と、ピンが持つ機能の1つを表記する場合があることに注意してください。例えば、LVDS機能のみが関連する場合は、LVDSと表記されます。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- アビオニクス(航空電子機器)と航空宇宙
- 計測器および制御システム
- 半導体製造
- 試験および計測
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD4855BBCZ | 64-Lead BGA (7 mm x 7 mm x 1.42 mm) | ||
AD4855BBCZ-RL-13 | 64-Lead BGA (7 mm x 7 mm x 1.42 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 2
Precision Toolbox for MATLAB
The Precision Toolbox is an evaluation software, made available in MATLAB, that allows configuring and capturing data with ADI’s precision data converters. To get started evaluating with the Precision Toolbox:
Step 1: Setup the evaluation hardware as described in the hardware setup guide.
Step 2: Install the Precision Toolbox and its dependencies. Refer to the Precision Toolbox wiki.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
ADR4540 | 製造中 | 4.096V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 2 | ||
LT8330 | 新規設計に推奨 | 1A、60Vスイッチを内蔵した低静止電流の昇圧/SEPIC/反転コンバータ |
ADP5070 | 新規設計に推奨 | DC/DCスイッチング・レギュレータ、1 A/0.6 A、独立した正と負の出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3 | ||
LT1761 | 新規設計に推奨 | SOT-23の100mA、低ノイズ、低損失マイクロパワー・レギュレータ |
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
設計ツール 1
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ad4855に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める