AD4630-16

新規設計に推奨

16-Bit, 2 MSPS, Dual Channel SAR ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • High performance
    • Throughput: 2 MSPS per channel maximum
    • INL: ±3 ppm maximum from −40°C to +125°C
    • SNR: 97.4 dB typical
    • THD: −127 dB typical
    • NSD: −157.4 dBFS/Hz typical
  • Low power
    • 15 mW per channel at 2 MSPS
    • 1.5 mW per channel at 10 kSPS
  • Easy Drive features reduce system complexity
    • Low 0.6 μA input current for dc inputs
    • Wide common-mode input range: −(1/128) × VREF to +(129/128) × VREF
  • Flexible external reference voltage range: 4.096 V to 5 V
    • Accurate integrated reference buffer with 2 μF bypass capacitor
  • Programmable block averaging filter with up to 216 decimation
    • Extended sample resolution to 30 bits
    • Over range and synchronization bits
  • Flexi-SPI digital interface
    • 1, 2, or 4 SDO lanes per channel allows slower SCK
    • Echo clock mode simplifies use of digital isolator
    • Compatible with 1.2 V to 1.8 V logic
  • 7 mm × 7 mm 64-Ball CSP_BGA package with internal supply and reference capacitors to help reduce system footprint
AD4630-16
16-Bit, 2 MSPS, Dual Channel SAR ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD4630-16
  • AD4630-24

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

IBISモデル 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD4630-16

AD4630-16 SAR ADC Evaluation Board

機能と利点

  • On-board voltage reference, clock source, and ADC drivers
  • Versatile analog signal conditioning circuitry
  • FMC-LPC system board connector
  • ACE PC software for configuration and data analysis (time and frequency domain)
  • Compatible with other off-the-shelf controller boards

製品詳細

The EVAL-AD4630-16FMCZ evaluation board enables quick and easy evaluation of the AD4630 family of 24-bit precision successive approximation register (SAR) analog-to-digital converters (ADCs).

The AD4630-16 is a low power, 2-channel, 16-bit precision SAR ADC that supports up to 2 MSPS per channel. The evaluation board demonstrates the performance of the AD4630-16 and provides a configurable analog front end (AFE) for a variety of system applications.

The EVAL-AD4630-16FMCZ evaluation board is designed for use with the Digilent ZedBoard. The ZedBoard is used to control data capture and buffering. The evaluation board connects to the ZedBoard board via a field-programmable gate array (FPGA) mezzanine card (FMC) low pin count (LPC) connector. The ZedBoard hosts a Xilinx Zynq7000 SoC, which has two processor cores and programmable FPGA fabric. The ZedBoard connects to the PC through USB.

APPLICATIONS

  • Automatic test equipment
  • Digital control loops
  • Medical instrumentation
  • Seismology
  • Semiconductor manufacturing
  • Scientific instrumentation

EVAL-AD4630-16
AD4630-16 SAR ADC Evaluation Board

最新のディスカッション

AD4630-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める