LTM4670
新規設計に推奨設定可能な10A出力アレイ付き、低VIN、クワッドμModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$39.03
製品の詳細
- クワッド出力降圧μModuleレギュレータ、出力あたり10A
- 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
- 出力電圧範囲:0.5V~VIN
- チャンネルあたり出力電流10A DC
- 超低EMIノイズ
- 最大40Aの出力電流について並列接続が可能
- パルススキッピング・モード/強制連続モードを選択可能
- 出力電圧トラッキング
- ダイ温度モニタリング出力
- 外部周波数同期
- パワーグッド・インジケータ
- 過電流、過電圧および過熱からの保護
- 7.5mm × 15mm × 4.65mm BGAパッケージ
LTM4670はクワッドDC/DC降圧μModule®(マイクロモジュール)レギュレータで、出力あたり10Aを提供します。出力は、最大40Aまでアレイで並列化できます。パッケージには、スイッチング・コントローラ、パワーMOSFET、インダクタ、その他のサポート部品が含まれています。2.25V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、各出力電圧範囲は0.5V~VINで、1個の外付け抵抗のみで設定します。高い効率の設計になっており、各チャンネルに10Aの連続出力電流を供給します。必要なのは少数の入力コンデンサと出力コンデンサのみです。
LTM4670は、ホット・ループ・バイパス・コンデンサを内蔵したSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2アーキテクチャを採用しており、低EMIと高効率を実現します。デフォルトの周波数は内部で2MHzに設定されており、1MHz~2.6MHzの外部クロックと同期できます。
故障保護機能には、過電圧、過電流と過熱の保護が含まれます。LTM4670は鉛フリーでRoHSに準拠しています。
アプリケーション
- テレコム、ネットワークおよび産業用機器
- マルチレール・ポイント・オブ・ロード・レギュレーション
- FPGA、DSPおよびASICアプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4670EY#PBF | 162-Lead BGA (15mm x 7.5mm x 4.6mm) | ||
LTM4670IY#PBF | 162-Lead BGA (15mm x 7.5mm x 4.6mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 15, 2024 - 24_0055 LTM4670 - Die Thickness Change |
||
LTM4670EY#PBF | 製造中 | |
LTM4670IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4670
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4670
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。