LTC7103-1

新規設計に推奨

105V、2.3A、低EMI同期整流降圧レギュレータ、高速電流設定付き

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.37
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 広いVIN範囲:4.4V~105V(110V Abs最大)
  • 超低EMI/EMC放射:CISPR 25に準拠
  • 2μA IQ(48VIN~3.3VOUT​を制御する場合)
  • 外部RSENSEなしでの高速かつ正確な出力電流設定と監視機能
  • ブリック・ウォール電流制限
  • 最小オン時間:40ns
  • 広いVOUT範囲:1V~VIN
  • PassThru/100%デューティ・サイクル可能
  • プログラマブルな固定周波数:200kHz~2MHz
  • ピンで選択可能な8つの固定出力電圧(1.2V~15V)または可変出力電圧
  • 軽負荷での選択可能な連続、パルススキッピング、または低リップル・バースト・モード®​動作
  • 外部クロックに対するPLL同期
  • EXTVCC LDOによるチップへの電力供給(VOUT = 3.3V~40V)
  • OPTI-LOOP®または固定内部補償
  • 入出力の過電圧保護
  • 熱強化型(5mm × 6mm)QFNパッケージ
  • AEC-Q100認定が進行中
LTC7103-1
105V、2.3A、低EMI同期整流降圧レギュレータ、高速電流設定付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7103
  • LTC7103-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2833A

LTC7103-1 | 105V、2.3A低EMI同期整流降圧レギュレータ

製品詳細

デモ回路2833Aは、LTC7103-1を搭載した100VモノリシックDC/DC降圧レギュレータです。このデモ・ボードは、400kHzのスイッチング周波数で、5V~100Vの入力動作から5V/2.3Aを出力するように設計されています。広い入力範囲が特長で、オートモーティブ、産業、医療機器、およびテレコム・アプリケーションに適しています。この降圧レギュレータは、ピーク効率が12VINで93.5%、48VINで88.3%、100VINで81.5%です(デモ・マニュアルの図3を参照)。

LTC7103-1は高速電流設定付きのコンパクトな高効率同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。電源スイッチ、補償ネットワーク、およびその他の必要な回路が、LTC7103-1パッケージ内にあるため、外付け部品は最小限であり、設計がシンプルになります。LTC7103-1は4.4V~105Vという広い動作範囲が特長です。40nsの最小オン時間と100%の最大デューティ・サイクルにより、1V~VINのあらゆる出力電圧で実用的な使用が可能になっています。スイッチング周波数は、発振器抵抗または200kHz~2MHzの範囲の外部クロックによってプログラムすることができます。その他に、高速かつ正確な出力電流設定と監視機能、超低EMI/EMC放射という特長もあります。

このデモ・ボードにはEMIフィルタが備わっています。ボード(EMIフィルタ付き)のEMI性能は、デモ・マニュアルの図2に記載されています。この図は、回路が広いマージンでCISPR 25放射妨害波テストに合格することを示しています。図2に示すEMI/EMC性能を実現するには、入力EMIフィルタが必要であり、入力電圧を+VIN_EMIタレット・ピンに印加する必要があります。

このデモ・ボードは、電流モニタや出力クロック信号を提供し、外部アプリケーション回路とのインターフェースとなります。選択可能なモード選択(JP1)が用意されており、デフォルトではバースト・モード®動作位置が選択されています。バースト・モード動作は軽負荷時の効率を向上させる一方で、パルス・スキップ・モードは軽負荷に対して固定周波数動作を可能にします。強制連続モードは、全レンジの出力負荷に対して固定周波数動作を可能にすることで、軽負荷時の出力電圧リップルを改善します。このデモ・ボードでは、JP1でSYNCモードを選択し、CLKINタレットにクロック信号を提供することで、外部クロックとのフェーズ・ロック・ループ(PLL)同期を行うことができます。

LTC7103-1のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、DC2833A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LTC7103-1は36(26)ピンQFNパッケージで組み立てられています。最大の熱性能と電気的性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることは不可欠です。詳細については、データシートのセクションを参照してください。

DC2833A
LTC7103-1 | 105V、2.3A低EMI同期整流降圧レギュレータ

最新のディスカッション

LTC7103-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品