LTC2949

製造中

高電圧バッテリ・パックの電流、電圧、充電モニタ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$24.22
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • バッテリ・スタックの電圧、電流、電力の測定
  • バッテリの積算された充電および電力量を示す
  • < 1μVオフセットでの20ビット電流測定
  • 内蔵絶縁型isoSPIまたはSPIインターフェース
  • LTC68xx/ADBMS68xx互換、セル・モニタでの同期測定をサポート
  • 最大12個のバッファ電圧測定入力
  • 最大5個のGPIO、400kHzでドライブ・グラウンド、電源、またはトグリングに設定可能
  • ハイサイドまたはローサイドの電流検出
  • 0.3%の電流および電圧精度
  • 1%の電力量および充電精度
  • 真の平均ADC
  • ボードのキャリブレーション係数を保存するI2C EEPROMインターフェース
  • すべての測定量に対する閾値レジスタ
  • ISO26262準拠システム用に設計
  • 入力ピンでの断線検出
  • 48ピンLQFPパッケージを採用
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC2949
高電圧バッテリ・パックの電流、電圧、充電モニタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

eval board
DC2617A

LTC6820 Demo Board | Arduino Interface for isoSPI or Isolated CAN

製品詳細

Demonstration circuit 2617A implements the isoSPI and isolated CAN interface hardware on a single Arduino shield. It allows Arduino-compatible controller boards to communicate with isoSPI and/or CAN bus networks.

eval board
DC2732A

LTC2949 Demo Board | Current, Voltage & Charge Monitor for High Voltage Battery Packs

製品詳細

The DC2732A demonstrates a high voltage battery pack monitor based on the LTC2949. The LTC2949 is a high precision current, voltage, temperature, charge and energy meter for electrical and hybrid vehicles and other isolated current sense applications. It infers charge and energy flowing in and out of the battery pack by simultaneously monitoring the voltage across two sense resistors and the battery pack voltage.

Due to its compatible protocol, the LTC2949 can share the same communication bus with ADI battery stack monitors that contain the isoSPI interface.

The LTC2949 is typically powered from an isolated supply and directly connected to the battery stack on the low or high side depending on the shunt position. Resistive high voltage dividers provide connections to high voltage terminals that need to be supervised.


All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners. Protected by U.S. patents, including Patents 8908779, 9182428, 92701.

eval board
DC1941D

LTC6820 isoSPI Demoboard (DC590B required)

製品詳細

Demonstration circuit 1941 is an isoSPI™ transceiver board, based on Linear Technology’s LTC6820. The LTC6820 provides a method of interconnecting standard serial peripheral interface (SPI) devices using a single twisted pair connection. This proprietary 2-wire interface is called isoSPI. The LTC6820 encodes SPI signals, up to 1Mbps, into a differential isoSPI signal which is transmitted via a simple pulse transformer through a twisted pair. At the other end of the twisted pair, the isoSPI signal can be translated back to SPI (using another LTC6820).


 


DC2617A
LTC6820 Demo Board | Arduino Interface for isoSPI or Isolated CAN
DC2732A
LTC2949 Demo Board | Current, Voltage & Charge Monitor for High Voltage Battery Packs
DC1941D
LTC6820 isoSPI Demoboard (DC590B required)

最新のディスカッション

最近表示した製品