LT8644S

新規設計に推奨

8V、16A同期型降圧Silent Switcher 2

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.65
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • Silent Switcher®2アーキテクチャ
    • 任意のPCB上で超低EMI放射
    • 内部バイパス・コンデンサがEMI放射を低減
    • オプションのスペクトラム拡散変調
  • 高周波で高い効率性
    • 2MHz時の最大効率:94%(3.3VIN、1.2VOUT
    • 2MHz時の最大効率:93%(5VIN、1.2VOUT
  • PVIN範囲:1.5V~8V、SVIN範囲:2.7V~8V
  • VOUT範囲:0.6V~VIN
  • リファレンスの精度:全温度範囲にわたって±0.8%
  • PolyPhase®動作:最大12相
  • 外部補償による高速過渡応答
  • 強制連続モード動作
  • 低静止電流バースト・モード®動作
    • 180μA IQ(5VIN~1.2VOUTを制御する場合)
    • 出力リップル < 10mVP-P
  • 高速最小スイッチ・オン時間:20ナノ秒
  • 調整と同期が可能:300kHz~3.5MHz
  • 出力ソフト・スタートとパワーグッド
  • 小型24ピン4mm × 4mm LQFNパッケージ
  • AEC-Q100認定を申請中
LT8644S
8V、16A同期型降圧Silent Switcher 2
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8644S

LTpowerCAD 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2779A

LT8644S | 8V、16A同期型降圧Silent Switcher 2

製品詳細

デモ回路2779Aは、LT8644Sを搭載した、スペクトラム拡散周波数変調付きの8V、16Aの同期型降圧Silent Switcher® 2です。このデモ・ボードは、2.7V~8Vの入力で1.2Vの出力を供給するように設計されています。LT8644Sは、コンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。内蔵のバイパス・コンデンサによって全高速電流ループが最適化され、レイアウト感度を抑えることでEMI放射を最小化しやすくなっています。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI性能が更に改善されるため、ノイズの影響を受けやすいアプリケーションに最適なソリューションとなります。

20ナノ秒の最小オン時間でのピーク電流モード制御により、高い周波数でも高い降圧変換が可能です。LT8644Sのスイッチング周波数は、外付け抵抗または300kHz~3.5MHzの範囲の外部クロックによってプログラムすることができます。デモ回路2779Aのデフォルト周波数は2MHzです。

デモ用ボードDC2779AのSYNC/MODEピンは、デフォルトでは低リップル・バースト・モード®動作用にグラウンド(JP1のBURST位置)に接続されています。これはJP1およびSYNC端子を通じて異なる動作モードに構成可能です(デモ・マニュアルの表1)。

デモ・マニュアルの図4は、強制連続モード動作での3.3V入力および5V入力の場合の回路の効率を示しています(VIN端子からの入力)。正確で効率的な測定値を得るため、VIN_SENSE/GND端子で入力電圧を測定し、VOUT+ SENSE/VOUT– SENSE端子で出力電圧を測定します。図5は、強制連続モードでの3.3V入力および5V入力の場合のDC2779Aデモ用ボードのLT8644Sの温度上昇を示しています。

LT8644Sは、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた4mm  × 4mm LQFNパッケージにまとめられています。定格最大連続負荷電流は16Aです。ただし、特定の入力電圧および熱条件ではディレーティングが必要になることがあります。

このデモ用ボードにはEMIフィルタが備わっています。このEMIフィルタを使用するには、入力電圧をVEMI端子に入力します。ボード(EMIフィルタ付き)のEMI性能は、デモ・マニュアルの図6に記載されています。EMI性能の赤色の線がCISPR25クラス5の制限値です。この図は、LT8644S回路が広いマージンでテストに合格することを示しています。図6で示すようにEMI性能を実現するには、入力EMIフィルタが必要で、入力電圧をVEMI端子に印加する必要があります。テスト設定は、CISPR25規格を基準にしています。入力がVIN端子に適用されると、EMIフィルタはバイパスされます。

LT8644Sのデータシートには、部品、動作、および用途の詳細がすべて記載されています。このデータシートは、このデモ回路2779A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの「Low EMI PCB Layout and Thermal Considerations(低EMI PCBレイアウトと熱に関する考慮事項)」セクションに記載されています。サポートについては、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアにお問い合わせください。

DC2779A
LT8644S | 8V、16A同期型降圧Silent Switcher 2

最新のディスカッション

LT8644Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品