LT8640A
新規設計に推奨42V、5A / 8Aピーク同期降圧Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)、2.5μA静止電流
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.68
Viewing:
製品の詳細
- Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャ
- 超低EMI放射
- スペクトラム拡散周波数変調
- 高周波で高効率
- 1MHz時の最大効率:96%(12VIN、5VOUT)
- 2MHz時の最大効率:95%(12VIN、5VOUT)
- 広い入力電圧範囲:3.4V~42V
- 最大連続出力5A、ピーク・トランジェント出力8A
- 超低静止電流Burst Mode®動作
- IQ = 2.5μAで12VINから3.3VOUTへのレギュレーション
- 出力リップル<10mVP-P
- 高速最小スイッチオン時間:30 ns
- すべての条件下で低ドロップアウト:1A時100mV
- 3.3Vの固定出力で使用可能
- 強制連続モード
- 逆方向の大電流にも安全に対応可能
- 調整と同期が可能な周波数:200kHz~3MHz
- ピーク電流モード動作
- 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
- ハンダ接合の信頼性が向上した小型の18ピン3mm × 4mm側面ハンダ付け可能QFN
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100に適合
LT8640A降圧レギュレータは、Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャを備えており、最大3MHzの周波数で高い効率を実現しながら、EMI放射を最小限に抑えるように設計されています。出力が完全にレギュレーションされた状態で2.5μAという超低静止電流であるため、微小負荷電流で最高の効率が要求されるアプリケーションが実現できます。
LT8640Aでは、上側スイッチの最小オン時間が30nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換が高い周波数で行えます。SYNC/MODEピンにより、Burst Mode動作、スペクトラム拡散モード、外部クロックへの同期、および強制連続モードのいずれかを選択できます。
アプリケーション
- オートモーティブ用および工業用電源
- 汎用降圧
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
情報 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
Book & eBook 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8640AJUDCM#PBF | 20(18)-Lead Plastic Side Wettable QFN (3mm × 4mm) | ||
LT8640AJUDCM#TRPBF | 20(18)-Lead Plastic Side Wettable QFN (3mm × 4mm) | ||
LT8640AJUDCM#WPBF | 20(18)-Lead Plastic Side Wettable QFN (3mm × 4mm) | ||
LT8640AJUDCM#WTRPBF | 20(18)-Lead Plastic Side Wettable QFN (3mm × 4mm) | ||
LT8640AJUDCM-3.3#PBF | 20(18)-Lead Plastic Side Wettable QFN (3mm × 4mm) | ||
LT8640AJUDCM-3.3#TRPBF | 20(18)-Lead Plastic Side Wettable QFN (3mm × 4mm) | ||
LT8640AJUDCM-3.3#WPBF | 20(18)-Lead Plastic Side Wettable QFN (3mm × 4mm) | ||
LT8640AJUDCM-3.3#WTRPBF | 20(18)-Lead Plastic Side Wettable QFN (3mm × 4mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8640
- LT8640-1
- LT8640A
- LT8640S-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。