LT8337
LT8337-1

新規設計に推奨

28V、5A、低IQのパススルー付き同期型昇圧Silent Switcher

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.77
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャ
  • 超低EMI放射
  • オプションのスペクトラム拡散周波数変調
  • 28V、5Aの電力スイッチ内蔵
  • 幅広い入力電圧範囲:2.7V~28V
  • 最大26Vのプログラマブル出力電圧
  • 低VINピン静止電流
  • シャットダウン時0.3μA
  • Burst Mode®(バースト・モード)動作時4μA(LT8337)
  • PassThru(パス・スルー)時15μA(LT8337)
  • 同期MOSFETの100%デューティ・サイクル能力
  • 外部補償:高速過渡応答(LT8337-1)
  • パワーグッド・モニタ(LT8337)
  • 調整と同期が可能:300kHz~3MHz
  • 軽負荷時はパルススキッピング・モードまたはバースト・モード
  • 小型16ピン(3mm × 3mm)LQFNパッケージ
LT8337
LT8337-1
28V、5A、低IQのパススルー付き同期型昇圧Silent Switcher
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
EVAL-LT8337-AZ

LT8337 |  28V、5A、低IQのパススルー付き同期型昇圧Silent Switcher

製品詳細

評価用回路EVAL-LT8337-AZは、入力4.5V~12V、出力12Vの2MHz低IQ、同期型ブースト・コンバータであるLT8337を備えています。VINが出力レギュレーション設定点の12Vを超えると、LT8337はレギュレーションとPassThru™(パススルー)モード間を滑らかに遷移します。この評価用回路は、スペクトラム拡散周波数変調(SSFM)機能、Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)技術、最適なEMI性能を実現するEMIフィルタを備えています。コンバータは、入力電圧に応じて1.2A以上の電流を出力できます(最大出力電流とVIN の関係を示すグラフは図3を参照)。コンバータは、シャットダウン・モードにすると超低静止電流になるため、オートモーティブ・アプリケーションやその他のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。パルス・スキップ・モードとバースト・モードは、ジャンパJP1で選択できます。選択可能な各オプションにより、軽負荷時の静止電流を低くすることができ、JP1を使ってSSFM動作と組み合わせることもできます。

LT8337ブースト・コンバータICは、2.7V~28Vの入力範囲で動作し、オートモーティブ、テレコム、および産業アプリケーションに適しています。静止電流が4μAと低く、バッテリ駆動のシステムに最適です。コンバータは、SSFMオプションを使って300kHz~3MHzの調整可能かつ位相同期可能な動作が可能です。軽負荷時には、効率を高めるために、パルス・スキップ・モードまたは低リップルのバースト・モードを選択できます。LT8337には、ソフトスタート、入力の低電圧ロックアウト、調節可能なスイッチング周波数、クロック同期など、よく利用される機能が搭載されています。パワーグッド(PG)フラグは、出力電圧がレギュレーション状態であることを示します。

LT8337は、小型の16ピン・プラスチックLQFNパッケージを採用し、最適なサイズと放射を実現しています。LT8337のデータシートには、部品、ピン、機能、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは必ず、EVAL-LT8337-AZ用デモ・マニュアルと併せて参照してください。

eval board
EVAL-LT8337-1-AZ

LT8337-1 | 28V、5A、低IQのパススルーおよびVCピン付き同期昇圧Silent Switcher

製品詳細

評価用回路EVAL-LT8337-1-AZは、入力4.5V~12V、出力12Vの2MHz低IQ、同期昇圧コンバータであるLT8337-1を備えています。VINが出力レギュレーション設定点の12Vを超えると、LT8337-1はレギュレーションとPassThru(パススルー)モード間を滑らかに遷移します。この評価用回路は、スペクトラム拡散周波数変調(SSFM)機能、Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)技術、最適なEMI性能を実現するEMIフィルタを備えています。コンバータは、入力電圧に応じて1.2A以上の電流を出力できます(最大出力電流とVINの関係を示すグラフはユーザ・ガイドの図3を参照)。コンバータは、シャットダウン・モードにすると超低静止電流になるため、オートモーティブ・アプリケーションやその他のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。パルス・スキップ・モードとバースト・モードは、ジャンパJP1で選択できます。選択可能な各オプションにより、軽負荷時の静止電流を低くすることができ、JP1を使ってSSFM動作と組み合わせることもできます。

LT8337-1昇圧コンバータICは、2.7V~28Vの入力範囲で動作し、オートモーティブ、テレコム、および産業アプリケーションに適しています。静止電流が23μAと低く、バッテリ駆動のシステムに最適です。コンバータは、SSFMオプションを使って300kHz~3MHzの調整可能かつ位相同期可能な動作が可能です。軽負荷時には、効率を高めるために、パルス・スキップ・モードまたは低リップルのバースト・モードを選択できます。LT8337-1には、ソフトスタート、入力の低電圧ロックアウト、調節可能なスイッチング周波数、クロック同期など、よく利用される機能が搭載されています。VCピンはループ補償を変更するための容易なアクセスを提供し、ほとんどのアプリケーションを補完します。

LT8337-1は、小型の16ピン・プラスチックLQFNパッケージを採用し、最適なサイズと放射を実現しています。LT8337-1のデータシートには、部品、ピン、機能、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは必ず、このEVAL-LT8337-1-AZ用デモ・マニュアルと併せて参照してください。

EVAL-LT8337-AZ
LT8337 |  28V、5A、低IQのパススルー付き同期型昇圧Silent Switcher
EVAL-LT8337-1-AZ
LT8337-1 | 28V、5A、低IQのパススルーおよびVCピン付き同期昇圧Silent Switcher

最新のディスカッション

最近表示した製品