LT83203

新規設計に推奨

18V, 3A Step-Down Silent Switcher 3 with Ultra-Low Noise Reference

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.40
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • Silent Switcher® 3 Architecture
    • Ultra-Low RMS Noise (10Hz to 100kHz): 4μVRMS
    • Ultra-Low Spot Noise: 4nV/√Hz at 10kHz
    • Ultra-Low EMI Emissions
  • Ultra-Fast Transient Response
    • <1μs Transient Recovery Time
  • High Efficiency at High Frequency
    • Up to 93% Efficiency at 2MHz, 12VIN to 3.3VOUT
    • Up to 90% Efficiency at 4MHz, 12VIN to 3.3VOUT
  • Input Voltage Range: 2.8V to 18V
  • Output Voltage Range: 0V to (VIN − 0.5V)
    • Unity Gain Configuration up to 13V Output
  • Maximum Continuous Output Current
    • LT83203: 3A
  • Fast Minimum Switch On-Time: 15ns
  • Adjustable and Synchronizable: 300kHz to 6MHz;
  • Precision Reference: ±0.7% Over Temperature with Remote Sense;
  • Supports Dynamic Output Voltage Control 
  • Pin Selectable Forced Continuous Mode or Pulse-Skipping Mode
  • Programmable Power Good 
  • Tiny 15-Lead 3mm × 2mm LFCSP Package;
  • Pin-to-Pin Compatible Family: LT83201 (1A), LT83203 (3A), LT83205 (5A)
LT83203
18V, 3A Step-Down Silent Switcher 3 with Ultra-Low Noise Reference
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-LT83203-AZ/
EVAL-LT83205-AZ

18V, 3A/5A Step-Down Silent Switcher 3 with Ultra-Low Noise Reference

製品詳細

The EVAL-LT83203-AZ and EVAL-LT83205-AZ (abbreviated as EVAL-LT83203/5-AZ) demonstration boards are 18V, 3A, and 5A Silent Switcher® 3 step-down regulators with ultra-low noise, high efficiency, and power density, featuring the LT83203 and LT83205 (abbreviated as LT83203/5), respectively. The input voltage range of the EVAL-LT83203/5-AZ is 2.8V to 18V. The default demo board setting is 1V output with a maximum DC output current of 3A/5A. The LT83203/5 is a compact, ultra-low noise, ultra-low emission, high efficiency, high-speed synchronous monolithic step-down switching regulator. The uniquely designed combination of the ultra-low noise reference and third-generation Silent Switcher architecture enables the LT83203/5 to achieve excellent wideband noise performance. A minimum on-time of 15ns allows high VIN to low VOUT conversion at high frequency.

Please see the User Guide for the full description.

EVAL-LT83203-AZ/
EVAL-LT83205-AZ
18V, 3A/5A Step-Down Silent Switcher 3 with Ultra-Low Noise Reference

最新のディスカッション

LT83203に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品