LT3074

新規設計に推奨

5.5V、3A、超低ノイズ、高PSRR、45mVドロップアウト・リニア・レギュレータ(PMBus付き)

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.94
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低RMSノイズ:1.2μVRMS(10Hz~100kHz)
  • 超低スポット・ノイズ:10kHzで3.5nV/√Hz
  • 超低1/fノイズ:7μVP-P(0.1Hz~10Hz)
  • 高周波で高いPSRR:52dB(1MHz時)
  • 超高速過渡応答
  • ドロップアウト電圧:45mV(代表値)
  • 100μAリファレンス電流:±0.5%の初期精度
  • 高精度電流モニタ:3Aでの精度は±3%
  • PMBus機能:
    • VOUT、IOUT、VIN、VBIAS、温度のレポート
    • VOUTのマージニング
    • IOUT過電流/低電流の警告リミット
    • VOUT、VIN、VBIAS低電圧/過電圧の警告リミット
    • 過熱警告リミット
  • セラミック出力コンデンサで安定(最小10μF)
  • 複数のデバイスを並列接続して高電流に対応
  • VIOCピンで上流のスイッチング・コンバータを制御
  • 22ピン(3mm × 4mm)LQFNパッケージ
LT3074
5.5V、3A、超低ノイズ、高PSRR、45mVドロップアウト・リニア・レギュレータ(PMBus付き)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-LT3074

LT3074(3A、超低ノイズ、高PSRR、ドロップアウト電圧45mVの超高速リニア・レギュレータ、PMBus付き)の性能評価

機能と利点

  • 入力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • バイアス電圧範囲:2.375V~5.5V
  • 最大出力電流:3A
  • I2C/PMBus通信
  • いずれかのバイアス・モード(外部バイアス電圧、またはPMBusインターフェース経由で3.3V内部ロジック電力)をジャンパで選択
  • 出力電圧は、直列に接続された2つの1%m抵抗によって1.20Vに正確にプログラム
  • ノイズおよびPSRR測定用のBNCコネクタ
  • 部品のプレースホルダにより、PGFBピンをBIASAFに直接接続してPGをハイに維持
  • PMBusプログラミングなしでスタンドアロンで動作
  • レギュレータのオンとオフをジャンパで切り替え
  • LT3074の内部クロックをジャンパでイネーブル/ディスエーブルし、ノイズ性能を検証
  • ジャンパと抵抗器の組み合わせによってシリアル・バス・インターフェース・アドレスを選択
  • コネクタを追加することで、複数のEVAL-LT3074-AZとのPMBus通信が可能
  • 6ピン0.1インチ・ピッチ・コネクタによってPmod Type 6 I2Cを実装
  • パワー・オン、パワー・グッド、PMBusアラートのLED表示
  • 出力電流および出力レギュレーションのステータスを監視するための端子
  • LT3074のVIOCピンで消費電力とPSRRを管理
  • VIN/VOUT接続の電圧降下を最小限に抑えるバナナ・ジャック
  • VO+、VO−、VI+の各端子によるレギュレーションとドロップアウト監視
  • シールド付きVIN電源接続を可能にするSMAコネクタの部品フットプリント
  • 22ピン(3mm × 4mm)LQFNパッケージ

製品詳細

EVAL-LT3074-AZ評価用ボードには、LT3074(3A、超低ノイズ、高電源電圧変動除去比(PSRR)、ドロップアウト電圧45mV、PMBus機能付きの超高速リニア・レギュレータ)が搭載されています。VIN電力用の入力電圧(VIN)範囲は0.6V~5.5Vです。最大出力電流は3Aです。出力電圧は、直列に接続された2つの1%抵抗によって1.20Vに正確にプログラムされます。EVAL-LT3074-AZには、VOUTより1.2V以上高い、2.375V~5.5Vの範囲のBIAS電圧(VBIAS)が必要です。ジャンパ(JP4)を使用すると、BIASピンを外部バイアス電圧に接続するか、PMBusインターフェース経由で内部の3.3Vロジック電源に接続するかを選択できます(このセクションの後半で詳しく説明)。EVAL-LT3074-AZは、PMBusプログラミングなしでスタンドアロンで動作できます。

EVAL-LT3074-AZのLT3074は必要な外付け部品が少ないため、回路設計がシンプルです。適切な外付け部品を選択し、プリント回路基板(PCB)を丁寧に設計することで、ノイズ、PSRR、負荷過渡応答、VOUTレギュレーション性能を最適化できます。LT3074では、内部リファレンス、電源入力、BIASAFピン、BIASDFピン、および電源出力のためのコンデンサが必要となります。出力ノイズを低減させてソフトスタートをプログラムできるよう、内部リファレンスは、16V、0805サイズの4.7μFコンデンサ(SETCAPピンに配置)によってバイパスされます。ケース・サイズが大きく、定格電圧が高いコンデンサほど、その他の特徴が同じコンデンサと比較して1/fノイズが低くなります。高周波におけるPSRR性能を確保し、負荷過渡応答時のVOUT偏差を最小限に抑えるため、回路の出力には22μFコンデンサが選択されています。

詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-LT3074
LT3074(3A、超低ノイズ、高PSRR、ドロップアウト電圧45mVの超高速リニア・レギュレータ、PMBus付き)の性能評価

最新のディスカッション

LT3074に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品