DS3882
DS3882
製造中デュアルチャネルCCFLコントローラ
少ない部品点数、機能豊富、車載インバータソリューション
Viewing:
製品の詳細
- ナビゲーション/インフォテイメントアプリケーションにおけるLCDパネルおよび計器クラスタのバックライト用のデュアルチャネルCCFLコントローラ
- 最小限の外付け部品のみが必要
- I²Cインタフェース
- ランプオープン、ランプ過電流、点灯障害、および過電圧状態に関するランプ障害をチャネルごとに監視
- ステータスレジスタが障害状態を通知
- ランプ周波数(40kHz~100kHz)およびDPWMバースト調光周波数(22.5Hz~440Hz)用の独立した内蔵発振器(精度±5%)
- ランプおよびDPWM周波数を外部ソースと同期し、ビデオアプリケーションにおけるLCD視覚アーティファクトを低減可能
- オプションのスペクトラム拡散ランプクロックがEMIを低減
- ランプ周波数をステップアップ/ダウンして、EMIスパーを帯域外に移動可能
- 自動オフ付きランプ電流オーバドライブモードによって低温下でランプを急速加熱
- アナログまたはディジタル輝度制御
- ディジタル輝度制御オプションによって300:1の調光範囲を実現
- プログラマブルソフトスタートによって、可聴トランスノイズを最低限に抑制
- 内蔵不揮発性(NV)メモリによって、デバイスのカスタマイズが可能
- シリアル番号および日付コードを保存する8バイトNVユーザメモリ
- 低電力スタンバイモード
- 単一電源動作:4.75V~5.25V
- 温度範囲:-40℃~+105℃
- 28ピンTSSOPパッケージ
DS3882は、最大300:1の調光を提供する車載用アプリケーション用のデュアルチャネル冷陰極蛍光管(CCFL)コントローラです。この製品は、ナビゲーション/インフォテイメントアプリケーションにおける液晶ディスプレイ(LCD)のバックライト用のCCFL、および計器クラスタのバックライト用のCCFLの駆動に最適です。またDS3882は、船舶および航空機アプリケーション用にも最適です。
DS3882はEMI抑制機能を搭載し、寒冷条件下でランプ急速加熱を行うランプ電流オーバドライブモードを備えています。DS3882は、ランプ制御が完全独立し、外付け部品点数が最小限の1ランプまたは2ランプ構成をサポートしています。複数のDS3882コントローラをカスケード接続して、3個以上のランプが必要なアプリケーションに対応することができます。初期プログラミング設定後に、DS3882をI²Cソフトウェア通信を通じて完全制御することができます。また、ソフトウェア制御を所望しない場合は、多くのDS3882機能を端子で制御可能です。
アプリケーション
- 計器クラスタ
- 航海および航空用LCD
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
技術記事 4
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
DS3881 | シングルチャネル、車載用CCFLコントローラ |
最新のディスカッション
ds3882に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める