ADRF5730

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADRF5730
新規設計に推奨0.5 dB LSB、6 ビットのシリコン・デジタル減衰器 100 MHz ~ 40 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$77.09
Viewing:
製品の詳細
- 超広帯域周波数範囲:100MHz~40GHz
- 減衰範囲:0.5dBステップで 31.5dBまで
- インピーダンス整合性を備えた低挿入損失
- 18GHzで2.1dB
- 26GHzで2.9dB
- 40GHzで4.8dB
- インピーダンス整合性を備えた減衰精度
- 18GHzまで±(0.10 + 設定値の1.0 %)dB
- 26GHzまで±(0.15 + 設定値の0.8 %)dB
- 40GHzまで±(0.35 + 設定値の2.5 %)dB
- インピーダンス整合性を備えたステップ誤差(代表値)
- 18GHzで±0.18dB
- 26GHzで±0.23dB
- 40GHzで±0.51dB
- 高入力直線性
- 挿入損失状態(P0.1dB):30dBm
- その他の減衰状態(P0.1 dB):27dBm
- IP3:50dBm(代表値)
- 大RF入力電力処理:27dBm平均、30dBmピーク
- 相対位相の厳密な分配
- 低周波数スプリアス・シグナルなし
- SPIおよびパラレル・モード制御、CMOS/LVTTL互換
- RFセトリング・タイム(0.1dBの最終RF出力):250ns
- 24端子、4mm×4mmLGAパッケージ
- 低周波カットオフ・バージョンADRF5720とのピン互換性
ADRF5730 は、6 ビット・シリコン・デジタル減衰器で、減衰制御範囲は 0.5 dB ステップで 31.5 dB です。
このデバイスは、4.8 dB の挿入損失と優れた減衰精度より良好な状態で、100 MHz ~ 40 GHzで動作します。ADRF5730 は、すべての状態に対応する、平均 27 dBm およびピーク 30 dBm の無線周波数(RF)入力電力処理機能を備えています。
また ADRF5730 は +3.3 V と −3.3 V の両電源電圧を必要とし、デバイスは、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)、パラレル・モード制御、および相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタtoトランジスタ・ロジック(LVTTL)の互換制御を特長としています。
さらに ADRF5730 は、9 kHz ~ 40 GHz で動作する ADRF5720 低周波カットオフ・バージョンとのピン互換性を備えています。
ADRF5730 RF ポートは、50 Ω の特性インピーダンスにマッチするように設計されています。広帯域幅アプリケーションの場合、RF 伝送ラインでのインピーダンス・マッチングは、高周波挿入損失とリターン・ロス、および減衰精度の各特性をさらに最適化することができます。詳細については電気仕様、代表的な性能特性、アプリケーション情報の各セクションを参照してください。
ADRF5730 は、24 端子、4 mm × 4 mm、RoHS 準拠、ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージといった特徴を備え、−40°C ~ +105°C で動作可能です。
アプリケーション
- 工業用センサー
- 試験および計測器
- セルラ・インフラストラクチャ:5G ミリ波
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- マイクロ波無線および超小型地球局(VSAT)
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品選択ガイド 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADRF5730BCCZN | 24-Terminal LGA (4mm x 4mm x 0.75mm w/ 2.4 mm EP) | ||
ADRF5730BCCZN-R7 | 24-Terminal LGA (4mm x 4mm x 0.75mm w/ 2.4 mm EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
IBISモデル 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADRF5730に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める