Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADRF5731

新規設計に推奨

2 dB LSB、4 ビットのシリコン・デジタル減衰器 100 MHz ~ 40 GHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$81.12
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 超広帯域周波数範囲:100MHz~40GHz
  • 減衰範囲:2dBステップで30dBまで
  • 低挿入損失
    • 18GHzまで1.7dB
    • 26GHzまで2.2dB
    • 40GHzまで3.5dB
  • 減衰精度 (インピーダンス・マッチング有り)
    • 18GHzまで±(0.1+設定値の2.0%)dB
    • 26GHzまで±(0.2+設定値の2.5%)dB
    • 40GHzまで±(0.5+設定値の10.0%)dB
  • ステップ誤差(代表値)
    • 18GHzまで±0.15dB
    • 26GHzまで±0.20dB
    • 40GHzまで±0.60 B
  • 高入力直線性
    • 挿入損失状態(P0.1dB): 30dBm
    • その他の減衰状態(P0.1dB): 26dBm
    • IP3: 50 dBm(代表値)
  • 大RF入力電力処理: 26dBm 平均、30dBmピーク
  • 相対位相の厳密な分配
  • 低周波数スプリアス信号なし
  • SPIおよびパラレル・モード制御、CMOS/LVTTL 互換
  • RF 振幅セトリング・タイム(0.1dBの最終RF出力): 230ns
  • 2.5mm×2.5mm、16端子LGAパッケージ
  • 低周波カットオフ・バージョンADRF5721とのピン互換性
ADRF5731
2 dB LSB、4 ビットのシリコン・デジタル減衰器 100 MHz ~ 40 GHz
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
ADRF5721 新規設計に推奨 2 dB LSB、4 ビットのシリコン・デジタル減衰器 9 kHz ~ 40 GHz
ADRF5720 新規設計に推奨 0.5 dB LSB、6 ビット、シリコン・デジタル・アッテネータ、9 kHz ~ 40 GHz
ADRF5730 新規設計に推奨 0.5 dB LSB、6 ビットのシリコン・デジタル減衰器 100 MHz ~ 40 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

IBISモデル 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5731

ADRF5731 評価用ボード

製品詳細

ADRF5731-EVALZは、4層の評価用ボードです。各銅層は0.7ミル(0.5オンス)あり、誘電体材料によって分離されています。

すべての RF パターンと DC パターンは部品面配線層の上に配線されています。一方、内層と底面配線層は RF 伝送ラインにグラウンドを提供するグラウンド・プレーンです。部品面の誘電体は、最適な高周波性能を発揮する 12 ミルの Rogers RO4003 です。内側と底面の誘電体は、機械的強度を実現します。ボード全体の厚さが62ミルあるので、2.4mmのRFランチャをボード端に接続できます。

EVAL-ADRF5731
ADRF5731 評価用ボード

最新のディスカッション