ADMV1139
新規設計には非推奨37GHz~48.2GHz、5G、マイクロ波アップコンバータ/ダウンコンバータ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- アップコンバータ(トランスミッタ)、ダウンコンバータ(レシーバー)、LOチェーンを4×乗算器で1つのチップ内に統合
- RF周波数範囲:37GHz~48.2GHz
- LO入力周波数範囲:7.25GHz~12.05GHz
- オプションのオンチップ・ハイブリッドにより、複素IF動作(IFモード)に対応
- 差動ベースバンドI/Qから直接コンバージョン(ベースバンド・モード)
- プログラマブル・ベースバンドI/Qコモンモード電圧
- コモンモード入力ピンで必要なコモンモードをトラッキング、電圧範囲0V~1.5V
- オプションで、トランスミッタとレシーバーとの間にRFスイッチポートを内蔵
- インピーダンス50Ωに整合したシングルエンドRF入出力およびRFスイッチポート
- インピーダンス50Ωに整合したシングルエンドLO入力
- 低位相バリエーションとゲイン制御の関係
- アップコンバージョン・モード
- サイドバンド除去比とキャリア・フィードスルーの最適化
- LOフィードスルー・キャリブレーションのためのエンベロープ・ディテクタ
- ダウンコンバージョン・モード
- イメージ除去およびI/Qアンバランスの最適化
- ベースバンド I/QのDCオフセット補正
- レシーバーのゲイン設定を行うためのレシーバー・ミキサー用パワー・ディテクタ
- LOチェーンの機能
- 可変ゲインにより、様々なLO駆動強度に対応
- 360°位相制御シフタによりLO同期を実現
- プログラマブルLO高調波除去フィルタ
- I/Q位相補正
- 外部ピン使用により高速でのTDDスイッチングを実現
- アレイ・キャリブレーション用キャリブレーション・プローブ
- 3線式または4線式のSPIを介してプログラム可能、ADMV4928およびADMV4728インターフェースとの互換性
- 131ボール、6mm × 6.5mm BGAパッケージ
ADMV1139は、シリコン・オン・アイソレータ(SOI)のマイクロ波アップ/ダウンコンバータです。5G無線設計向けに最適化され、37GHz ~ 48.2GHzの周波数範囲で動作します。
アップ/ダウンコンバータの両方に2つの周波数変換モードがあります。一方のモードは複素中間周波数(IF)信号との変換用で、信号は変換後にオンチップ90° IFハイブリッドを通過します。これを、IFモードと呼びます。
もう一方のモードは、シングルエンドまたは差動ベースバンドの同相/直交位相(I/Q)入出力を直接変換するもので、ベースバンド・モードと呼ばれています。I/Qベースバンド出力のコモンモード電圧は、0V~1.5Vの範囲でプログラムできます。SPIによって直交位相の微調整が可能となり、I/Q復調の性能を最適化できます。
イメージ除去ダウンコンバータとしてデバイスを使用する場合、不要なイメージの項をキャリブレーション前に26dBc以上(代表値)除去します。ADMV1139は、ダウンコンバータのミキサー入力における電力レベルを監視できる2乗検波パワー・ディテクタです。
RF受信入力、RF送信出力および局部発振器(LO)インターフェースはすべてシングルエンドで、50Ωに整合されています。オンチップRFスイッチには、送信用/受信用RFポートを組み合わせた時分割複信(TDD)アプリケーション用のオプションがあります。
シリアル・ポート・インターフェース(SPI)によって直交位相の調整が可能となり、最適なサイドバンド除去比を実現します。更に、SPIを使用することにより、キャリア・フィードスルーの最適化が不要な場合に出力エンベロープ・ディテクタをパワーダウンして、消費電力を削減できます。
ADMV1139アップコンバータは、小型の熱強化型6mm × 6.5mm、ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収容されています。このBGAパッケージでは、パッケージの上側からADMV1139にヒートシンクを設置して、最も効率的な放熱を実現できます。ADMV1139は、−40°C~ +95°CのTC範囲で動作します。
アプリケーション
ドキュメント
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADMV1139BBCZ | CHIP SCALE BGA |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 23, 2023 - 23_0004 Discontinuance of Model Number ADMV1139BBCZ |
||
ADMV1139BBCZ | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。