MAX856

製造中

3.3V/5V/可変出力、ステップアップDC-DCコンバータ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.27
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電源電圧:0.8V~6.0V
  • スタートアップ電源電圧:0.8V (typ)
  • 効率:85% (100mA時)
  • 自己消費電流:25µA
  • シャットダウンモード:1µA
  • 低コストのインダクタ(125mAおよび500mAのスイッチング電流制限による)
  • スイッチング周波数:最高500kHz
  • リファレンス誤差:±1.5% (全温度範囲)
  • 低電圧検出器(LBI/LBO)
  • 8ピンSOおよびµMAXパッケージ
MAX856
3.3V/5V/可変出力、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX856、MAX857、MAX858、MAX859:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1
MAX1674 製造中 高効率、低消費電流、小型、ステップアップDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX856EVKIT

MAX856の評価キット

機能と利点

  • 低入力電源電圧:0.8V~6V
  • 新µMAX®パッケージ
  • 効率:85% (100mA)
  • 自己消費電流:25µA
  • 1µAのシャットダウン電流
  • 125mAおよび500mAのスイッチ電流制限によって低コストインダクタの使用が可能
  • 最大スイッチング周波数:500kHz
  • リファレンスの許容誤差:±1.5% (全温度範囲)
  • 低バッテリ検出器(LBI/LBO)
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX856の評価キット(EVキット)は完全実装済および試験済みの表面実装プリント基板です。この評価キットはMAX858または可変出力タイプのMAX857/MAX859も評価可能です。

MAX856~MAX859は、小型、低入力電圧またはバッテリ駆動システム用のCMOS、ステップアップ、DC-DCスイッチングレギュレータです。MAX856/MAX858は0.8V~6Vの正の入力電圧を受け入れ、3.3Vまたは5Vのより高い、ピン選択可能な出力電圧に変換します。MAX857/MAX859は0.8V~6Vの入力電圧を備えた可変バージョンで、2.7V~6Vの範囲でより高い、可変出力電圧を発生します。MAX856~MAX859の標準的な全負荷効率は85%以上です。

EVキットの差替え可能なジャンパによって3.3Vまたは5.0Vの出力電圧を選択します。ボードの半田側の追加パッドによってLBI/LBO低バッテリ検出器またはMAX857/MAX859の出力調整用の抵抗器を取り入れることができます。

アプリケーション

  • 2セルおよび3セルバッテリ動作機器
  • 3.3V~5Vのステップアップ変換
  • 血糖値メータ
  • 医療用計測
  • パームトップコンピュータ
  • パーソナルデータコミュニケータ/コンピュータ
  • ポータブルデータ収集機器

MAX856EVKIT
MAX856の評価キット

最新のディスカッション

max856に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品