MAX7314
製造中LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、18ポートGPIO
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.27
製品の詳細
- 400kbps、2線式シリアルインタフェース、5.5V耐圧
- 2V~3.6V動作
- 全8ビットによるPWM LED輝度制御
- グローバル16ステップ輝度制御
- 個別16ステップ輝度制御
- 2相LED点滅
- 最大ポート出力電流:50mA
- ホットスワップ対応
- 5.5V定格オープンドレイン出力
- 5.5Vの入力過電圧保護
- 割込み出力付きの変化検出
- 動作電流:1.2µA (typ)、3.6µA (max)
- 小型4mm x 4mmのTQFNパッケージ
- 温度範囲:-40℃~+125℃
I²C対応のシリアルインタフェースによって接続する周辺ICのMAX7314は、マイクロプロセッサに16のI/Oポート、出力のみの1ポートおよび入力のみの1ポートを提供します。各I/Oポートは、定格が50mA、5.5Vのオープンドレイン型電流シンク出力、または変化検出付きのロジック入力のいずれかとして個々に構成することができます。出力のみのポートは、変化検出用割込み出力として割り当てることができます。これらの出力は、LEDを駆動することも、外付け抵抗器で最大5.5Vにプルアップしたロジック出力として使用することもできます。
8ビットのPWM電流制御は、17の出力ポートすべてに内蔵されています。4ビットのグローバル制御はすべてのLED出力に適用され、電流を完全オンから完全オフまで14の輝度ステップで粗調整します。各出力は、グローバル設定された電流をさらに16のステップに分割する各4ビットの制御を備えています。この代わりに、電流制御はすべての出力を一度に同じ値に8ビットで設定するように構成することもできます。
各出力は、点滅のタイミングが独立した2つの位相で点滅します。すべてのLEDは、個別に、いずれかの点滅位相でオンまたはオフのいずれかに設定することも、点滅制御を無視して設定することもできます。点滅周期は、BLINKにクロック(最高1kHz)を入力して制御するか、または抵抗器によって制御します。また、BLINK入力は、LEDをオン/オフするためのロジック制御として、または汎用入力として使用することができます。
MAX7314は、ホットスワップに対応しています。全ポート端子、アクティブローINT出力、SDA、SCL、アクティブローRST、BLINK、およびスレーブアドレス入力ADOは、最大6Vアサートされてパワーダウン時(V+ = 0V)にハイインピーダンスのままです。MAX7314は、2線式シリアルインタフェースによって制御され、4レベルのロジックを使用して1個の選択ピンのみで4つのI²Cアドレスを指定することができます。
アプリケーション
- キーパッドバックライト
- LCDバックライト
- LEDステータス表示
- リレードライバ
- RGB LEDドライバ
- システムI/Oポート
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7314AEG+ | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX7314AEG+T | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX7314ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX7314ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX7316 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、10ポートI/Oエキスパンダ | |
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 4 | ||
MAX6964 | 製造中 | 17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection |
MAX6965 | 製造中 | 9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection |
MAX6956 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ |
MAX6957 | 製造中 | 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander |
バッテリ直結式LED/GPIOドライバ 9 | ||
MAX7300 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポート、I/Oエキスパンダ |
MAX7301 | 製造中 | 4線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートおよび28ポートI/Oエキスパンダ |
MAX7310 | 製造中 | 2線式インタフェース、リセット付き、8ビットI/Oポートエキスパンダ |
MAX7311 | 製造中 | 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビットI/Oポートエキスパンダ |
MAX7312 | 製造中 | 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース16ビットI/Oポートエキスパンダ |
MAX7313 | 製造中 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、16ポートI/Oエキスパンダ |
MAX7315 | 製造中 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、8ポートI/Oエキスパンダ |
MAX7317 | 製造中 | 過電圧およびホットスワップ保護付き10ポートSPIインタフェースI/Oエキスパンダ |
MAX7318 | 製造中 | 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビット、I/Oポートエキスパンダ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max7314に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める