MAX7313
製造中LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、16ポートI/Oエキスパンダ
ポータブルアプリケーションに最適な、IRQ付き、8および16ポートI/Oエキスパンダおよび低スタンバイ電流
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.22
製品の詳細
- 400kbpsの2線式シリアルインタフェース、5.5V耐圧
- 動作電圧:2V~3.6V
- 包括的な8ビットPWM LED輝度制御
- グローバルな16ステップの輝度制御
- 個別の16ステップの輝度制御
- 2相LEDブリンク
- 高出力電流(ポート当り50mA max)
- 5.5V定格のオープンドレイン型出力
- ホットスワップ対応
- 入力は最大5.5Vまでの過電圧保護
- 割込み出力付きの遷移検出
- スタンバイ電流:1.2µA (typ)、3.6µA (max)
- 小型4mm x 4mmのTQFNパッケージ
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 全ポートを入力または出力として設定可能
I²C対応のシリアルインタフェース付き周辺回路のMAX7313は、マイクロプロセッサに16個のI/Oポートを提供します。各I/Oポートは、50mAおよび5.5V定格のオープンドレイン型電流シンク出力、または遷移検出付きのロジック入力として個別に設定することができます。17番目のポートは遷移検出割込み用、または汎用の出力として使用することができます。出力はLEDを駆動するか、または外付け抵抗を最大5.5Vの電源でプルアップしてロジックレベルの出力とすることができます。
8ビットで制御を行うPWM方式の電流駆動回路が内蔵されています。そのうちの4ビットはグローバル制御であり、全LED出力に適用され、完全オフから完全オンまで14の輝度ステップで電流を粗調整します。各出力は個別に4ビットで制御することが可能で、グローバル設定された電流はさらに16のステップに分割されます。あるいは、電流制御は、全出力を一度に設定する単一の8ビット制御として設定することもできます。
各出力は、2つのブリンク位相付きブリンクタイミングを個別に備えています。すべてのLEDはどちらのブリンク位相時においてもオンまたはオフになるように、またはブリンク制御を無視するように個別設定することができます。ブリンク周期は、レジスタによって制御することができます。
MAX7313はホットスワップ対応です。すべてのポートピン、アクティブローINT出力、SDA、SCL、およびスレーブアドレス入力AD0~2は、最大6Vの印加でパワーダウン時(V+ = 0V)においてハイインピーダンスのままです。
MAX7313は2線式I²C/SMBusシリアルインタフェースで制御され、64個のI²Cアドレスのうちのいずれか1つに設定することができます。
アプリケーション
- キーパッドバックライト
- LCDバックライト
- LEDステータス表示
- ノートブックコンピュータ
- ポータブル機器
- RGB LEDドライバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7313AEG+ | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX7313AEG+T | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX7313ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX7313ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX7313ATG+ | 製造中 | |
MAX7313ATG+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX7316 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、10ポートI/Oエキスパンダ | |
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 4 | ||
MAX6965 | 製造中 | 9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection |
MAX6964 | 製造中 | 17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection |
MAX6956 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ |
MAX6957 | 製造中 | 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander |
バッテリ直結式LED/GPIOドライバ 9 | ||
MAX7315 | 製造中 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、8ポートI/Oエキスパンダ |
MAX7312 | 製造中 | 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース16ビットI/Oポートエキスパンダ |
MAX7300 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポート、I/Oエキスパンダ |
MAX7301 | 製造中 | 4線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートおよび28ポートI/Oエキスパンダ |
MAX7310 | 製造中 | 2線式インタフェース、リセット付き、8ビットI/Oポートエキスパンダ |
MAX7311 | 製造中 | 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビットI/Oポートエキスパンダ |
MAX7314 | 製造中 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、18ポートGPIO |
MAX7317 | 製造中 | 過電圧およびホットスワップ保護付き10ポートSPIインタフェースI/Oエキスパンダ |
MAX7318 | 製造中 | 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビット、I/Oポートエキスパンダ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
max7313に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める