MAX16952
製造中36V、2.2MHzステップダウンコントローラ、低動作電流
AMラジオ帯域以上で動作する業界初車載グレード同期ステップダウンコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.85
製品の詳細
- 厳しい自動車品質および信頼性要件に適合
- +3.5V~+36Vの入力電圧範囲によって「コールドクランク」状態でも動作可能
- 低電圧過渡時の高デューティサイクル
- 入力過渡電圧耐性:+42V (max)
- +3.3Vロジックレベルから+42Vまで対応するイネーブル端子
- 電流制限、サーマルシャットダウン、および過電圧保護
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
- 効率を向上しながらBOMコストおよび基板スペースを削減
- 電流モード制御アーキテクチャ用の最少の部品数
- 16ピンTSSOP-EPパッケージ
- 低自己消費電流によって設計者は厳しいOEM電流要件に対応可能
- スキップモード動作時の自己消費電流:50µA
- 高スイッチング周波数によって小型の低コスト外付け部品が使用可能
- 可変スイッチング周波数:1MHz~2.2MHz
- 2.1MHzスイッチング周波数で3つの動作モード
- 高効率、低電力動作用のスキップモード
- 強制固定周波数動作
- 外部周波数同期
- 調整可能な出力電圧によって多様なアプリケーションに対応
- 出力電圧:1V~10V、精度:±2%
MAX16952は、3.5V~36Vの入力電圧で動作するように設計された電流モード、同期PWMステップダウンコントローラで、無負荷時の自己消費電流がわずか50µAです。スイッチング周波数は、外付け抵抗によって1MHz~2.2MHzの範囲で調整可能で、最大2.4MHzの外部クロックに同期させることが可能です。MAX16952の出力電圧は、固定5Vまたは可変1V~10Vのいずれかを端子で設定が可能です。広い入力電圧範囲を備え、低電圧過渡中のドロップアウト状態でも動作可能であるため、車載用や産業用のアプリケーションに最適です。
MAX16952は、固定周波数PWMモードと低自己消費電流のスキップモードで動作します。MAX16952は最大42Vまで対応したイネーブルロジック入力を備え、デバイスをディセーブルしてシャットダウン電流を10µAに低減することができます。保護機能には、過電流制限、過電圧、低電圧、自動復帰付きのサーマルシャットダウンなどがあります。また、このデバイスはパワーグッドモニタも備えており、電源シーケンス処理を容易にします。
MAX16952は放熱特性に優れたエクスポーズドパッドを備えた16ピンTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
- 軍用
- PoL (Point of Load)
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX16952AUE+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16952AUE+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16952AUE/V+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16952AUE/V+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
MAX16952AUE+ | 製造中 | |
MAX16952AUE+T | 製造中 | |
10 31, 2019 - 2000 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX16952AUE+ | 製造中 | |
MAX16952AUE+T | 製造中 | |
MAX16952AUE/V+ | 製造中 | |
MAX16952AUE/V+T | 製造中 | |
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX16952AUE+ | 製造中 | |
MAX16952AUE+T | 製造中 | |
7 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
MAX16952AUE/V+ | 製造中 | |
MAX16952AUE/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max16952に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める