MAX16903
製造中2.1MHz、高電圧、1Aミニバックコンバータ
ハイおよびローサイドFETを内蔵し、自己消費電流がわずか25µAの1A車載バックコンバータ
- 製品モデル
- 22
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.25
製品の詳細
- 厳しい自動車品質および信頼性要件に適合
- +3.5V~+28Vの入力電圧範囲によって「コールドクランク」状態でも動作可能
- 入力トランジェント耐圧:+42V (max)
- イネーブル端子:+42Vまで+3.3Vロジックレベルに対応
- 過電流保護を備えた出力電流:1A (min)
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
- 効率を向上しながらBOMコストおよび基板スペースを削減
- ハイサイドおよびローサイドFET内蔵
- 固定出力電圧(フルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照。入手可能な調整済み出力電圧の各オプションの詳細はお問い合わせください)
- 10ピンTDFN-EPまたは16ピンTSSOP-EPパッケージ
- 低自己消費電流によって設計者は厳しいOEM電流要件に対応可能
- スキップモード動作時の自己消費電流:25µA
- 高いスイッチング周波数によって小型の低コスト外付け部品が使用可能
- 2.1MHzのスイッチング周波数に3つの動作モード
- 高効率、低電力動作用のスキップモード
- 強制固定周波数動作
- 外部周波数同期
- スイッチング周波数でのEMI放射を低減
- スペクトラム拡散周波数変調オプション
MAX16903はハイサイドおよびローサイドスイッチを内蔵する、小型、同期整流式降圧コンバータです。このデバイスは+3.5V~+28Vの入力電圧範囲で1Aを供給するように設計されており、無負荷時の自己消費電流はわずか25µAです。PGOOD信号によって電圧品質を監視することができます。MAX16903はドロップアウト時でも97%のデューティサイクル動作にすることによって動作が可能であるため、自動車および産業用アプリケーションに最適です。
MAX16903は2.1MHzの周波数で動作し、これによって小型の外付け部品が使用可能で出力リップルが低減されます。この製品はAM帯の干渉が一切ありません。SYNC入力によって、固定周波数での強制動作、スキップモード(25µAの超低自己消費電流)、および外付けクロックへの同期の3つの周波数モードに設定が可能で、性能を最適化することができます。MAX16903はスペクトラム拡散周波数変調のオプションがあり、変調周波数に起因するEMI放射を最小化することができます。
MAX16903は、放熱特性が高い3mm x 3mmの10ピンTDFNパッケージまたは16ピンTSSOPパッケージで提供されます。MAX16903は、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用
- 高電圧入力パワーDC-DCアプリケーション
- 産業用
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
ビデオ 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 22, 2017 - 1681A WAFER FAB |
||
MAX16903RATB33+ | 製造中 | |
MAX16903RATB33+T | 製造中 | |
MAX16903RATB33/V+ | 製造中 | |
MAX16903RATB33/V+T | 製造中 | |
MAX16903RAUE33+ | 製造中 | |
MAX16903RAUE33/V+ | 製造中 | |
MAX16903RAUE50/V+ | 製造中 | |
MAX16903RAUE50/V+T | 製造中 | |
MAX16903SATB33/V+ | 製造中 | |
MAX16903SATB33/V+T | 製造中 | |
MAX16903SATB50/V+ | 製造中 | |
MAX16903SATB50/V+T | 製造中 | |
MAX16903SAUE33/V+ | 製造中 | |
MAX16903SAUE33/V+T | 製造中 | |
MAX16903SAUE50/V+ | 製造中 | |
MAX16903SAUE50/V+T | 製造中 | |
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX16903RATB33+ | 製造中 | |
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX16903RATB33/V+ | 製造中 | |
MAX16903RATB33/V+T | 製造中 | |
MAX16903SATB33/V+ | 製造中 | |
MAX16903SATB33/V+T | 製造中 | |
MAX16903SATB50/V+ | 製造中 | |
MAX16903SATB50/V+T | 製造中 | |
5 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
MAX16903RAUE33+ | 製造中 | |
MAX16903RAUE33/V+ | 製造中 | |
MAX16903RAUE33/V+T | 製造中 | |
MAX16903SAUE33+ | 製造中 | |
7 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
MAX16903RAUE50/V+ | 製造中 | |
MAX16903RAUE50/V+T | 製造中 | |
MAX16903SAUE33/V+ | 製造中 | |
MAX16903SAUE33/V+T | 製造中 | |
MAX16903SAUE50/V+ | 製造中 | |
MAX16903SAUE50/V+T | 製造中 | |
1 17, 2018 - 1721E ASSEMBLY |
||
MAX16903RAUE50/V+ | 製造中 | |
MAX16903RAUE50/V+T | 製造中 | |
MAX16903SAUE33/V+ | 製造中 | |
MAX16903SAUE33/V+T | 製造中 | |
MAX16903SAUE50/V+ | 製造中 | |
MAX16903SAUE50/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1 | ||
MAX16904 | 製造中 | 2.1MHz、高電圧、600mAミニバックコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max16903に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める