LTC2387-18
製造中18ビット、15Msps SAR A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$34.79
製品の詳細
- スループット・レート:15Msps
- パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
- SNR:標準95.7dB(fIN = 1MHz)
- SFDR:標準102dB(fIN = 1MHz)
- 入力ナイキスト周波数:最大7.5MHz
- 欠落コードのない18ビットを保証
- INL(最大):±3LSB
- 差動入力電圧:8.192VP-P
- 5Vおよび2.5V電源
- 10ppm/℃(最大)の電圧リファレンスを内蔵
- シリアルLVDSインタフェース
- 低消費電力:125mW
- 32ピン(5mm×5mm)QFNパッケージ
LTC2387-18は、幅広いアプリケーションに適した、低ノイズ、高速18ビット15Msps逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータです。優れた直線性と広いダイナミック・レンジを併せ持つLTC2387-18は、高速イメージングと計測器アプリケーションに理想的です。レイテンシのない動作は、高速制御ループ・アプリケーション向けに独自のソリューションを提供します。高い入力周波数での超低歪み特性は、広いダイナミック・レンジと大きな信号帯域幅を必要とする通信アプリケーションを可能にします。
データ・ライン数を最小限に抑えながら高速動作をサポートするため、LTC2387-18はシリアルLVDSデジタル インタフェースを備えています。LVDSインタフェースは1レーンおよび2レーン出力モードを備えているため、アプリケーションに応じてインタフェースのデータ・レートを最適化できます。
アプリケーション
- 高速データ収集
- 画像処理
- 通信機器
- 制御ループ
- 計測器
- ATE(自動試験装置)
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 8
ビデオ 7
製品セレクタ・カード 2
デバイス・ドライバ 1
プレス・リリース 1
Analog Dialogue 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2387CUH-18#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2387CUH-18#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2387IUH-18#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2387IUH-18#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC2387CUH-18#PBF | 製造中 | |
LTC2387CUH-18#TRPBF | 製造中 | |
LTC2387IUH-18#PBF | 製造中 | |
LTC2387IUH-18#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 3
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
-
1MHzまでの低歪み入力駆動回路 -
8kHzまでの信号に使用する低消費電力、低ノイズの入力駆動回路
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
LTC2378-20 | 製造中 | INLが0.5ppmの20ビット、1Msps、低消費電力SAR A/Dコンバータ |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
LT6237 | 新規設計に推奨 | レール・トゥ・レール出力の215MHz、1.1nV/√Hzデュアル・オペアンプ/SAR A/Dコンバータ・ドライバ |
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1 | ||
LT6200 | 製造中 | 165MHz、レール・トゥ・レール入出力、0.95nV/√Hz低ノイズ・オペアンプ・ファミリ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADAQ23878 | 新規設計に推奨 | 18ビット、15MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC2387-18 - Precision A/D Converters
- LT6201/LTC6655 Demo Circuit - Single-Ended to Differential Amplifier for LTC2387-18
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2387-16
- LTC2387-18
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くIBISモデル 1
Signal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
LTC2387-18に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める