ADAQ23878

新規設計に推奨

18ビット、15MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$42.32
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 信号スケーリング機能付きの完全差動ADCドライバを内蔵
    • 広い入力コモンモード電圧範囲
    • 高いコモンモード除去
  • シングルエンド/差動変換
  • ピンで選択可能な、オーバーレンジを備えた入力範囲
    • 4.096VのREFBUFでの入力範囲:±10V、±5V、±4.096V、±2.5V、±1.5V
  • ゲイン/減衰のオプション:0.37、0.73、0.87、1.38、2.25
    • 重要な受動部品
    • FDA用0.005%の高精度整合抵抗アレイ
  • 9mm × 9mm、0.8mmピッチ、100ボールCSP_BGAパッケージ
    • ディスクリート・ソリューションと比べて2.5×倍のフットプリント削減
  • 低消費電力、ダイナミック・パワー・スケーリング、パワーダウン・モード
    • 15MSPSで143mW(代表値)
  • スループット:15MSPS、パイプライン遅延なし
  • INLエラー:±3.1ppm(代表値)、±6.2ppm(最大値)
    • (ゲイン = 0.73、ゲイン = 0.87、ゲイン = 1.38、ゲイン = 2.25)
  • SINAD:20kHzで90.4dB(代表値)(ゲイン = 0.73)
  • THD:1kHzで−117dB、100kHzで−110dB(ゲイン = 0.73)
  • ゲイン誤差:±0.005%FS(代表値)
  • ゲイン誤差ドリフト:±0.13ppm/°C(代表値)
  • VCMO生成機能付きのリファレンス・バッファを内蔵
  • シリアルLVDSインターフェース
  • 広い動作温度範囲:−40°C~+85°C
ADAQ23878
18ビット、15MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADAQ23878

IBISモデル 1

LTPowerPlanner 1

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADAQ23878

ADAQ23878 18ビット、15MSPS、μModuleデータ・アクイジション・ソリューションの評価

機能と利点

  • ADAQ23878 15MSPS、18ビット、μModule評価用ボード
  • 汎用アナログ・シグナル・コンディショニング回路
  • 内蔵のリファレンス、LDO、および電源回路
  • 時間領域および周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム互換(SDP-H1)

製品詳細

EVAL-ADAQ23878FMCZ評価用ボード(ユーザ・ガイドの図1を参照)では、ADAQ23878 15MSPS、18ビット、高速、高精度μModule®データ・アクイジション・ソリューションを簡単に評価できます。EVAL-ADAQ23878FMCZは、ADAQ23878 μModuleの性能を実証する、各種アプリケーション向けの汎用ツールです。

ADAQ23878 μModuleは、低ノイズの完全差動A/Dコンバータ(ADC)ドライバ、安定したリファレンス・バッファ、高分解能の18ビット、15MSPS逐次比較レジスタ(SAR)ADC、および最適性能を発揮するために必要になる重要な受動部品など、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスにまとめています。この製品の詳細な説明はADAQ23878データシートに記載されていますので、EVAL-ADAQ23878FMCZを使用する際は必ず参照してください。

EVAL-ADAQ23878FMCZは、160ピン・コネクタ経由で高速システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)のSDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)とインターフェースします(ユーザ・ガイドの図2を参照)。

ADAQ23878の詳細については、ADAQ23878のデータシートを参照してください。EVAL-ADAQ23878FMCZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADAQ23878
ADAQ23878 18ビット、15MSPS、μModuleデータ・アクイジション・ソリューションの評価

リファレンス・デザイン

Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
CN0560 Circuits from the Lab®

高精度・広帯域幅の電流測定シグナル・チェーン ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 保護機能付きの電流入力レンジが選択可能
  • 測定レンジは10A、10mA、10uAの3つ
  • オーバーサンプリングにより、ダイナミック・レンジは111dBまで可能
CN0560
高精度・広帯域幅の電流測定シグナル・チェーン ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品