AD8233
新規設計に推奨ウェアラブル製品向け 50 μA、2 mm × 1.7 mm WLCSP、低ノイズ心拍モニタ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.83
製品の詳細
- シングル・リードの心電計(ECG)のフロント・エンドを内蔵
- 低静止電源電流: 50 μA(代表値)
- シャットダウン状態のリードのオン/オフを検出(<1 μA)
- 同相ノイズ除去比: 80 dB(DC ~ 60 Hz)
- 2 電極または 3 電極の構成
- 高信号ゲイン(G = 100)、DC 阻止機能付き
- 調整可能な 2 極ハイパス・フィルタ
- 最大 ±300 mV のハーフ・セル電位を許容
- 高速回復機能によるフィルタ設定の向上
- 汎用オペアンプを内蔵
- 調整可能な 3 極ローパス・フィルタ、ゲイン調整可能
- シャットダウン機能付き右脚駆動(RLD)アンプを内蔵
- 単電源動作: 1.7 V ~ 3.5 V
- 内蔵リファレンス・バッファにより仮想グラウンドを発生
- レール to レール出力
- RFI フィルタを内蔵
- 8 kV の人体モデル(HBM)ESD 定格
- シャットダウン・ピンを装備
- 2 mm × 1.7 mm WLCSPパッケージ
AD8233 は、ECG やその他の生体電位計測アプリケーション向けの統合シグナル・コンデショニング・ブロックです。このデバイスは、動きやリモート電極の配置などによるノイズの多い条件下で小さい生体電位信号の抽出、増幅、フィルタ処理を行うように設計されています。この設計により、超低消費電力 A/D コンバータ(ADC)や組込みマイクロコントローラが出力信号を容易に収集できます。
AD8233 は、動きの影響と電極のハーフ・セル電位を除去する 2 極ハイパス・フィルタを実現します。このフィルタをアンプの計装アーキテクチャと緊密に組み合わせることで、1 段で大きなゲインとハイパス・フィルタ機能を実現できるため、スペースと価格が節減されます。
汎用オペアンプにより、AD8233は3極ローパス・フィルタを構成して、ノイズをさらに除去することができます。種々のタイプのアプリケーションに合わせて全てのフィルタのカットオフ周波数を選択することができます。
システム内のライン周波数やその他の不要な干渉の同相ノイズ除去を改善するために、AD8233は電極駆動アプリケーション用のライト・レッグ駆動(RLD)アンプを内蔵しています。
AD8233 は、ハイパス・フィルタが本来有する長いセトリング・テールの時間を削減する高速回復機能を搭載しています。急激な信号変化(リード・オフ状態など)がアンプに加わると、AD8233 は自動的にフィルタのカットオフ周波数を上げるように調整します。この機能により、AD8233 は短時間で回復するため、電極を対象に接続すると直ちに有効な計測を行います。
AD8233は2mm × 1.7mmの20ボールWLCSPパッケージと150μmの薄いダイを採用しているので、高さに制約のあるアプリケーションに対応できます。性能は 0 ℃ ~ 70 ℃ で仕様規定されており、−40 ℃ ~ +85 ℃ で動作します。
アプリケーション
- フィットネスおよび活動心拍モニタ
- 携帯型 ECG
- ウェアラブルおよびリモート健康モニタ
- ゲーム機の周辺機器
- EMG などの生体信号アクイジション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 4
ビデオ 8
ソリューション・カタログ 1
Thought Leadership Page 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8233ACBZ-R7 | 20-Ball WLCSP (2.04mm x 1.705mm) | ||
AD8233C-DF | CHIPS OR DIE | ||
AD8233C-WP | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8233
設計ツール 2
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。