MAX86140

製造中

クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサー、ウェアラブルヘルス用

クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサー、ウェアラブルヘルス用

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 完全なシングルチャネル、光データ収集システム
  • 透過型および反射型心拍数またはSpO2監視用に最適化されたアーキテクチャ
  • 低暗電流ノイズ:50pA RMS以下(サンプル間偏差)
  • 複数のサンプルモードおよびチップ内平均化によって実効暗電流ノイズの低減を達成
  • 高分解能、19ビット電荷積分ADC
  • 3つの低ノイズ、8ビットLED電流DAC
  • 優れたダイナミックレンジ:89dB以上(ホワイトカードループバックテスト、サンプル間偏差)
  • 複数のサンプルモードおよびチップ内平均化によってダイナミックレンジを104dB以上(SpO2)および110dB以上(HRM)に拡張可能
  • 優れた環境光範囲および除去機能
    • 環境光検出器電流:100µA以上
    • 環境光除去:70dB以上(120Hz)
  • 超低電力動作によってウェアラブル機器に対応
    • 低電力動作、光読取りチャネル:10µA以下(typ、25sps時)
    • 短い露出積分時間:14.8µs、29.4µs、58.7µs、117.3µs
    • 低シャットダウン電流:0.6µA (typ)
  • 高速環境光過渡の除去
  • 超小型WLP (2.048 x 1.848mm、5 x 4、0.4mmピッチ)
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX86140
クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサー、ウェアラブルヘルス用
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
MAX-HEALTH-BAND

心拍数およびアクティビティモニタ評価/開発プラットフォーム

機能と利点

  • アクティビティおよび心拍数を監視してAndroid®モバイルアプリにストリーミング
  • 心臓に関する拍動ごとの生理学的データを収集
  • センサーからの生データおよびアルゴリズムの出力へのアクセスを提供
  • アルゴリズムの出力データ:心拍数、心拍変動、歩数、およびアクティビティ分類
  • 構築とプロトタイプ作成に必要な設計期間を最大9カ月短縮
  • 必要な電力は他のソリューションの半分以下、スペースは3分の1
  • 1回の充電で最大7日間動作

製品詳細

腕時計型心拍数およびアクティビティモニタのMAX-HEALTH-BANDは、ウェアラブルデザイン用ヘルスセンサーから高精度バイタルサインおよび生データを抽出するための簡素化された手段を提供します。この独自の評価/開発プラットフォームは、最適化された光パルスオキシメーター/心拍数センサーのMAX86140と、ウェアラブルパワーマネージメントソリューションのMAX20303を使用して、マキシムのモーション補償されたヘルスセンサーアルゴリズムを紹介します。MAX-HEALTH-BANDは、カスタマイズされたアルゴリズムの開発用に、アルゴリズムの出力およびヘルスセンサーからの生データをBluetooth®を介してスマートフォンアプリにストリーミングします。また、このプラットフォームはホワイトボックスライセンス用にも提供されます。

MAX-HEALTH-BANDは、生のPPGおよび加速度計データ以外に、歩数、アクティビティの分類、心拍数、および心拍変動を示す拍動間隔を監視します。MAX-HEALTH-BANDには、腕時計型の心拍数およびアクティビティバンド、USB充電ケーブル、およびAndroidベースのアプリケーションをダウンロードするための説明書が付属します。

アプリケーション

  • フィットネスおよびウェルネストラッカー
  • ヘルスモニタリングトラッカー
  • 新しい使用法およびお客様のアルゴリズムを開発するための高信頼性ハードウェア

MAX86140EVSYS

MAX86140/MAX86141の評価キット

機能と利点

  • MAX86140/MAX86141を迅速に評価
  • 設定の最適化に対応
  • MAX86140/MAX86141のアーキテクチャとソリューション方式の理解を促進
  • リアルタイム監視機能
  • データロギング機能
  • ボード上に加速度計を実装
  • Bluetooth LE

製品詳細

MAX86140/MAX86141の評価システム(EVSYS)は、人体のさまざま部位(特に手首)のアプリケーション用光AFEのMAX86140およびMAX86141の迅速な評価を可能にします。MAX86140およびMAX86141の両方が標準SPI対応インタフェースに対応します。MAX86140は1つの光読取りチャネルで構成されるのに対し、MAX86141は同時に動作する2つの光読取りチャネルを備えています。このEVSYSは柔軟な構成が可能で、最小限の消費電力で測定信号品質を最適化することができます。このEVSYSは、MAX86140およびMAX86141の設定と使用の方法を迅速に学習するために役立ちます。

このEVSYSは3つのボードで構成されます。MAXSensor BLEEK#はメインのデータ収集ボードで、MAX86140OSBEK#およびMAX86141OSBEK#はそれぞれMAX86140とMAX86141のセンサードータボードです。このEVSYSは、USB-C電源またはリチウムポリマーバッテリを使用して給電可能です。

このEVSYSには24ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX86140ENP+/MAX86141-ENP+が実装されています。

デザインソリューション:Train Your Fitness Monitor to Deal with Any Lighting Conditions ›

MAX-HEALTH-BAND
心拍数およびアクティビティモニタ評価/開発プラットフォーム
MAX86140EVSYS
MAX86140/MAX86141の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品