MAX8515

製造中

絶縁型DC-DCコンバータ用、広入力、0.6Vシャントレギュレータ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.98
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • MAX8515A
    • 0.6V、初期精度±0.5% (+25℃時)
    • 0.6V、精度±1% (-40℃~+85℃時)
  • MAX8515
    • 0.6V、初期精度±1% (+25℃時)
    • 0.6V、精度±1.8% (-40℃~+85℃時)
  • 0.2V~18Vで20mAをシンク
  • 入力電圧範囲:1.7V~28V
  • フォトカプラを直接駆動
  • ダイナミック出力インピーダンス:0.2Ω
  • 省スペース5ピンSC70またはSOT23パッケージ
MAX8515
絶縁型DC-DCコンバータ用、広入力、0.6Vシャントレギュレータ
MAX8515A、MAX8515:標準動作回路
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
MAX8515EVKIT

MAX8515、MAX8515Aの評価キット

機能と利点

  • 0.8Vのスレッショルドに設定された絶縁型電圧制御フィードバック回路
  • 1Vのスレッショルドに設定された絶縁型OVP回路
  • 可変出力電圧スレッショルド
  • 電気的に絶縁された入力および出力グランド
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8515の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路基板で、絶縁型DC-DCコンバータ用の電圧制御回路内のMAX8515Aシャントレギュレータおよび過電圧保護(OVP)回路内のMAX8515シャントレギュレータの機能を検証します。

このEVキット回路は、8Vの公称出力および6V~10Vの出力電圧範囲で、入力電圧電源で動作するように設計されています。回路部品を交換すると、入力電圧を1.8V~18Vの可変電圧にすることができます。電圧制御回路とOVP回路は、それぞれ0.8Vと1Vに設定されたスレッショルドを備えています。回路基板のフィードバック抵抗の変更によって、スレッショルドを設定することができます。

MAX8515EVKIT
MAX8515、MAX8515Aの評価キット

最新のディスカッション

max8515に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品