MAX77654

製造中

超低電力PMIC、シングルインダクタ、3出力バックブースト、2 LDO、小型リチウムイオン用パワーパスチャージャ、および出荷時モード内蔵

高集積バッテリ充電および電源ソリューション、低電力、サイズに制約のあるアプリケーション用

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高集積
    • 3出力、SIMO (Single-Inductor Multiple-Output)バックブーストレギュレータ
      • 広い出力電圧範囲に対応:0.8V~5.5V (すべてのSIMOチャネル)
    • 2つの100mA LDO/LSW
    • Smart Power Selectorリチウムイオン/リチウムポリマーチャージャ
    • 3つのGPIOリソース
    • 電力監視用のアナログマルチプレクサ出力
    • 出荷時モード:200nA以下のIQ
    • ウォッチドッグタイマ
  • 低電力
    • シャットダウン電流:0.3µA
    • 動作電流:6µA (3つのSIMOチャネル + 2つのLDO)
  • 小型バッテリ用に最適化されたチャージャ
    • 設定可能な急速充電電流:7.5mA~300mA
    • 設定可能なバッテリ安定化電圧:3.6V~4.6V
    • 設定可能な完了電流:0.375mA~45mA
    • JEITAバッテリ温度モニタによって充電電流およびバッテリ安定化電圧を調整し、安全な充電を実現
  • 柔軟性および設定自由度
    • I2C対応インタフェースおよびGPIO
    • 出荷時OTPオプションが利用可能
  • 小型サイズ
    • ウェハレベルパッケージ(WLP) (6.52mm2)
    • 30ピン、0.4mmピッチ、6 × 5アレイ
MAX77654
超低電力PMIC、シングルインダクタ、3出力バックブースト、2 LDO、小型リチウムイオン用パワーパスチャージャ、および出荷時モード内蔵
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
MAX77654EVKIT

MAX77654の評価キット

機能と利点

  • 使用が容易
  • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
  • サーミスタ搭載
  • GPIO LED
  • 実装および完全試験済み
  • 電子負荷内蔵
    • 安定状態、過渡、およびランダムモード
  • エンドツーエンドのアナログマルチプレクサの実装を実証
  • ADC搭載
  • プッシュボタンおよびスライドスイッチの両方のオンキーオプションを評価

製品詳細

MAX77654の評価キット(EVキット)によって、さまざまなMAX77654の機能を容易に実験することができます。これには、SIMOバックブーストレギュレータ、リニアレギュレータ、アナログマルチプレクサ、スマートバッテリチャージャ、オン/オフコントローラ、およびI2Cインタフェースが含まれます。

Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77654の機能を実行するための使いやすいグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)および詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • Bluetoothヘッドフォン、ヒアラブル
  • フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ
  • モノのインターネット(IoT)
  • ポータブル民生製品
  • セーフティおよびセキュリティモニタ
  • センサーノード
  • ウェアラブル
  • ワイヤレススピーカー

MAX77654EVKIT
MAX77654の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品