MAX77301A
新規設計に推奨JEITA準拠、リチウムイオンチャージャ、Smart Power Selector、自動検出、およびUSBエニュメレーション内蔵
安全かつ迅速な充電、アダプタタイプ検出、および最大充電電流エニュメレーション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.56
製品の詳細
- USBポートからの充電が可能
- アダプタタイプ自動検出
- 入力電流:1500mA (max)、充電電流:900mA (max)
- プロセッサ介入なしのエニュメレーション機能
- USBロースピードおよびフルスピードをサポート
- USB 2.0規格とバッテリ充電規格(1.1)に準拠
- 次世代低電圧リチウムイオンバッテリプロファイルに対応
- 入力過電圧保護:16V (max)
- Smart Power Selectorによって未充電バッテリまたはバッテリなしで電源経路動作が可能
- オープン保護を備えたパックを含むバッテリ検出
- サーマルレギュレーションによって過熱を防止
- LEDインジケータによって充電完了、予備充電、および時間/温度エラーを表示
- シリアル(400kHz) I²C対応インタフェース
- シャットダウン電流:6µA (typ)
- 25ピンWLPパッケージ (2.44mm x 2.44mm)
MAX77301は、USBポート、専用チャージャ、ユニバーサルアダプタのいずれからも動作するJEITA準拠*リチウムイオンリニアバッテリチャージャです。このICは、アダプタタイプの自動検出とUSBホストまたはハブのエニュメレーションを提供します。このICは、独立したバッテリ充電スイッチ、電流検出回路、MOSFETパス素子、およびサーマルレギュレーション回路を内蔵し、外付けの逆流防止ショットキーダイオードが不要で、最もシンプルで最小のUSB準拠の充電ソリューションを構築します。
このICは、充電アダプタタイプの自動検出を備えているため、USB 2.0デバイス、USBチャージャ、専用チャージャデバイス、および標準入力アダプタを識別することができます。フルデータシートの表2を参照してください。エニュメレーション機能をイネーブルすると、このICは、USBホストと自動的にネゴシエーションを行うため、プロセッサの介入なしで、USB 2.0機器またはUSBチャージャから供給可能な最大充電電流を実現することができます。アダプタタイプ検出は、USB 2.0規格、およびバッテリ充電規格1.1に準拠しています。
このICは、バッテリ検出から予備充電、急速充電、トップオフ、および充電完了までの1セルリチウムイオンバッテリの充電シーケンスを制御します。充電は、すべての状態で安全動作を保証するために、定電流、定電圧、および一定ダイ温度(CCCVCTj)レギュレーションを使用して制御されます。また、このICはJEITAバッテリ充電要件にも準拠しています。
Smart Power Selector™機能を備えているため、限られたUSB電源またはアダプタ電源を最大限に活用することができます。バッテリ充電電流は、入力電流制限とは独立して設定されます。システムで使用されていない電力によってバッテリが充電されます。バッテリは必要に応じて入力ソースを補助します。システム電圧は、アプリケーションをバッテリなし、未充電バッテリ、またはデッドバッテリで動作可能にすることで維持されます。自動入力選択によって、システムはバッテリから外部電源に切り替わります。
I²Cインタフェースは、バッテリ充電特性、入力電流制限、および保護機能の完全なプログラムを提供します。これによって、広範なアダプタとバッテリサイズでの柔軟な使用を提供します。
その他の機能には、低電圧ロックアウト(UVLO)、過電圧保護(OVP)、充電ステータスフラグ、充電障害フラグ、入力パワーOKモニタ、バッテリ検出、JEITA準拠充電、充電タイマー、3.3V/10mA補助出力、および外部電源オンスイッチがあります。
アプリケーション
- Bluetoothヘッドセット、PDA、およびMP3プレーヤ
- その他携帯機器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX77301AEWA+ | Wafer-Level Package 5x5 Bump, Full Array | ||
MAX77301AEWA+T | Wafer-Level Package 5x5 Bump, Full Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX8895Y | 最終販売 | Smart Power Selector、アダプタタイプ検出、およびUSBエニュメレーション内蔵、リチウムイオンチャージャ |
リニア・バッテリ・チャージャ 3 | ||
MAX8895V | 製造中 | Smart Power Selector、アダプタタイプ検出、およびUSBエニュメレーション内蔵、リチウムイオンチャージャ |
MAX8895W | 製造中 | Smart Power Selector、アダプタタイプ検出、およびUSBエニュメレーション内蔵、リチウムイオンチャージャ |
MAX8895X | 製造中 | Smart Power Selector、アダプタタイプ検出、およびUSBエニュメレーション内蔵、リチウムイオンチャージャ |