MAX7318

製造中

割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビット、I/Oポートエキスパンダ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.04
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 400kbpsのI²C対応シリアルインタフェース
  • 動作電圧:2V~5.5V
  • 5.5Vまでの過電圧に対して保護されたI/O
  • ホットスワップ対応
  • 電源投入時にデフォルトで入力になる16個のI/Oピン
  • 各I/Oのプルアップ:100kΩ
  • オープンドレイン割込み出力(アクティブローINT)
  • SCL/SDA入力部にノイズフィルタ内蔵
  • 64個のスレーブIDアドレスを提供
  • 低スタンバイ電流:5.4µA (typ)
  • 極性反転
  • 4mm x 4mm x 0.8mmのTQFNパッケージ
  • 動作温度:-40℃~+125℃
MAX7318
割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビット、I/Oポートエキスパンダ
MAX7318:ブロックダイアグラム
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX7316 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、10ポートI/Oエキスパンダ
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 4
MAX6956 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ
MAX6957 製造中 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander
MAX6964 製造中 17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
MAX6965 製造中 9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
バッテリ直結式LED/GPIOドライバ 9
MAX7312 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース16ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7311 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7310 製造中 2線式インタフェース、リセット付き、8ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7300 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポート、I/Oエキスパンダ
MAX7301 製造中 4線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートおよび28ポートI/Oエキスパンダ
MAX7315 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、8ポートI/Oエキスパンダ
MAX7314 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、18ポートGPIO
MAX7313 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、16ポートI/Oエキスパンダ
MAX7317 製造中 過電圧およびホットスワップ保護付き10ポートSPIインタフェースI/Oエキスパンダ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX7318EVKIT

MAX7318の評価キット

機能と利点

  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応の評価ソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB給電
  • 入力またはプッシュプル出力として設定可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • プッシュボタンスイッチ搭載
  • GPIOのプッシュ/プル機能検証用のLEDを搭載

製品詳細

MAX7318の評価キット(EVキット)は、入力またはプッシュプル出力として設定可能なポート付き、I²C対応16ビットI/OポートエキスパンダのMAX7318を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows® 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも備え、MAX7318の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。MAX7318のEVキットのPCBには、MAX7318ATG+が実装されています。

アプリケーション

  • 産業用制御
  • 計測および試験測定
  • 医療用機器
  • PLC
  • RAIDシステム
  • サーバ

MAX7318EVKIT
MAX7318の評価キット

最新のディスカッション

max7318に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品