MAX7310
製造中2線式インタフェース、リセット付き、8ビットI/Oポートエキスパンダ
SMBus™対応およびI²C対応アプリケーション向け、ポート当り最高30mAまでシンク可能な、リセット付き、2線式インタフェースの8ビットI/Oポートエキスパンダ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.75
製品の詳細
- 400kHzの2線式インタフェース
- 動作電圧:2.3V~5.5V
- 低スタンバイ電流:1.7µA (typ)
- バスタイムアウトによりロックアップのない動作を実現
- 56個のスレーブIDアドレス
- 極性反転
- パワーアップ時に、デフォルトで入力になる8個のI/Oピン
- I/O0は5V許容のオープンドレイン出力
- 4mm x 4mm、0.8mmのTQFNパッケージ
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX7310は、SMBus™およびI²C対応アプリケーションに8ビットパラレル入力/出力ポート拡張を提供します。MAX7310は、入力ポートレジスタ、出力ポートレジスタ、極性反転レジスタ、設定レジスタ、バスタイムアウトレジスタ、およびSMBus/I²C対応シリアルインタフェースから構成されています。アクティブハイ極性反転レジスタに書き込み、システムマスタによりMAX7310の入力データを反転することができます。バスタイムアウトレジスタに書き込み、システムマスタによりバスタイムアウトをイネーブルまたはディセーブルにすることができます。
8個のI/Oポートのどのポートも入力または出力として設定することができます。アクティブローリセット入力により、8個のI/Oを入力として設定します。3個のアドレス選択ピンを使って、56個のスレーブIDアドレスを設定します。
MAX7310は16ピンTQFN、TSSOP、およびQSOPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- デスクトップコンピュータ:マザーボード
- GPIO
- 産業用制御
- 産業用ディスプレイ
- 計測および試験測定
- 医療用機器
- RAIDシステム
- サーバ
- 白色LEDドライバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 3
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7310AEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX7310AEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX7310ATE+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX7310ATE+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX7310AUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX7310AUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX7316 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、10ポートI/Oエキスパンダ | |
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 4 | ||
MAX6965 | 製造中 | 9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection |
MAX6964 | 製造中 | 17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection |
MAX6956 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ |
MAX6957 | 製造中 | 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander |
バッテリ直結式LED/GPIOドライバ 9 | ||
MAX7300 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポート、I/Oエキスパンダ |
MAX7301 | 製造中 | 4線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートおよび28ポートI/Oエキスパンダ |
MAX7311 | 製造中 | 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビットI/Oポートエキスパンダ |
MAX7312 | 製造中 | 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース16ビットI/Oポートエキスパンダ |
MAX7313 | 製造中 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、16ポートI/Oエキスパンダ |
MAX7315 | 製造中 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、8ポートI/Oエキスパンダ |
MAX7314 | 製造中 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、18ポートGPIO |
MAX7317 | 製造中 | 過電圧およびホットスワップ保護付き10ポートSPIインタフェースI/Oエキスパンダ |
MAX7318 | 製造中 | 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビット、I/Oポートエキスパンダ |
パワープレーン/CardBusスイッチ 2 | ||
MAX1608 | 製造中 | オクタル(8回路)、SMBus-パラレルI/Oエキスパンダ |
MAX1609 | 製造中 | オクタル(8回路)、SMBus-パラレルI/Oエキスパンダ |
最新のディスカッション
max7310に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める