MAX713
製造中NiCd/NiMH高速バッテリ充電コントローラ
最高4Cの速度で1個~16個の直列セルを充電
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.02
製品の詳細
- NiMH、NiCdバッテリの急速充電
- 急速充電の完了:電圧勾配、温度およびタイマーによる
- 1~16個の直列セルの充電
- 充電時にバッテリ負荷への電力供給(リニアモード)
- 急速充電:C/4~4Cレート
- トリクル充電:C/16レート
- 急速充電からトリクル充電への自動切替え
- リニアモードの電力制御
- 非充電時の5µA (max)のバッテリからの流出
- 5Vシャント・レギュレータによる外部ロジックへの電源供給
MAX712/MAX713は、ニッケル水素(NiMH)およびニッケル・カドミウム(NiCd)バッテリを、バッテリの最大電圧から少なくとも1.5V以上高いDC電源から急速に充電します。1~16個の直列セルを最大4Cのレートで充電することができます。電圧勾配を検出するアナログ-デジタル・コンバータ、タイマー、温度ウィンドウ・コンパレータによって、充電が完了したことを検出します。MAX712/MAX713は、内蔵の+5Vシャント・レギュレータを介してDC電源から給電され、また非充電時はバッテリからは最大5µAしか流れません。ローサイドの電流検出抵抗によって、バッテリ負荷に電力を供給中でもバッテリへの充電電流も安定化することができます。
MAX712は、電圧勾配がゼロになった時点で急速充電を完了し、MAX713は負の電圧勾配を検出した時点で完了します。いずれの製品も16ピンDIPおよびSOパッケージで提供されます。必要となる外付け部品は、PNPパワー・トランジスタ、ブロッキング・ダイオード、3個の抵抗と3個のコンデンサのみです。
評価キット入手可能:リニアチャージャの評価を迅速に行うためにはMAX712EVKIT-DIPをご注文ください。
アプリケーション
- 携帯電話
- コードレス電話
- ハンディターミナル
- ラップトップ、ノートブック、およびパームトップコンピュータ
- ポータブルステレオ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX713CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX713CSE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX713CSE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX713EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX713ESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX713ESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
MAX713CSE+ | 製造中 | |
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX713CSE+T | 製造中 | |
MAX713ESE+ | 製造中 | |
MAX713ESE+T | 製造中 | |
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX713ESE+ | 製造中 | |
MAX713ESE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 2 | ||
MAX1612 | ノートブック用、ブリッジバッテリバックアップコントローラ | |
MAX1782 | 高性能スマートバッテリパックコントローラ | |
スイッチング・バッテリ・チャージャ 2 | ||
MAX1640 | 製造中 | 可変出力、スイッチモード電流ソース、同期整流器付 |
MAX1647 | 製造中 | あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ |
リニア・バッテリ・チャージャ 1 | ||
MAX846A | 製造中 | 省コスト、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャシステム |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX713に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める