MAX712

製造中

NiCd/NiMH高速バッテリ充電コントローラ

最高4Cの速度で1個~16個の直列セルを充電

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.95
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • NiMH、NiCdバッテリの急速充電
  • 急速充電の完了:電圧勾配、温度およびタイマーによる
  • 1~16個の直列セルの充電
  • 充電時にバッテリ負荷への電力供給(リニアモード)
  • 急速充電:C/4~4Cレート
  • トリクル充電:C/16レート
  • 急速充電からトリクル充電への自動切替え
  • リニアモードの電力制御
  • 非充電時の5µA (max)のバッテリからの流出
  • 5Vシャント・レギュレータによる外部ロジックへの電源供給
MAX712
NiCd/NiMH高速バッテリ充電コントローラ
MAX712、MAX713:標準動作回路
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
Product 2
MAX1612 ノートブック用、ブリッジバッテリバックアップコントローラ
MAX1782 高性能スマートバッテリパックコントローラ
スイッチング・バッテリ・チャージャ 2
MAX1640 製造中 可変出力、スイッチモード電流ソース、同期整流器付
MAX1647 製造中 あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ
リニア・バッテリ・チャージャ 1
MAX846A 製造中 省コスト、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャシステム
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX713SWEVKIT

MAX713の評価キット(スイッチングアプリケーション)

機能と利点

  • 充電電流:最大1A
  • ピーク入力電圧範囲:45V
  • スイッチモード動作で発熱を軽減
  • 表面実装部品を使用
  • 1~16個の直列セルを充電

製品詳細

MAX713SWEVKIT-SOは、完全実装済み、試験済みの表面実装ボードです。高電流スイッチモードバッテリ充電器MAX713は、PチャネルパワーMOSFETを制御して最大1Aまでの充電電流を可能にします。スイッチモード動作の標準変換効率は75%であるため、リニアレギュレータに比べて発熱が少なくなっています。

MAX713SWEVKITを使用して、MAX712を評価することもできます。その場合は、MAX713CSEをMAX712CSEに置き換えて下さい。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 携帯電話
  • コードレス電話
  • ハンディターミナル
  • ラップトップ、ノートブック、およびパームトップコンピュータ
  • ポータブル民生用品
  • ポータブルステレオ

MAX713SWEVKIT
MAX713の評価キット(スイッチングアプリケーション)

最新のディスカッション

MAX712に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品