MAX6956

製造中

2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 400kbpsのI²C対応シリアルインタフェース
  • 動作電圧:2.5V~5.5V
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 次のいずれかに設定が可能な20個または28個のI/Oポート
    • 定電流LEDドライバ
    • プッシュプルロジック出力
    • シュミットロジック入力
    • 内部プルアップ付シュミットロジック入力
  • シャットダウン消費電流:11µA (max)
  • LEDごとに個別プログラマブルの16ステップ電流制御
  • 7個のI/Oポートでロジック過渡検出
MAX6956
2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ
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
Product 1
MAX6953 2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, 4-Digit 5 x 7 Matrix LED Display Driver
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 10
MAX6950 製造中 Serially Interfaced, +2.7V to +5.5V, 5- and 8-Digit LED Display Drivers
MAX6951 製造中 Serially Interfaced, +2.7V to +5.5V, 5- and 8-Digit LED Display Drivers
MAX6952 製造中 4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, 4-Digit 5 x 7 Matrix LED Display Driver
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX6956EVKIT

MAX6956の評価キット

機能と利点

  • Windows 2000/XP、Windows Vista (32ビット)およびWindows 10**対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX6956の評価キット(EVキット)は、MAX6956 ICを搭載した完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX6956は、28ポートLEDドライバおよびI/Oエキスパンダです。また、このEVキットには、Windows® 2000/XP、およびWindows Vista®対応ソフトウェアも含まれており、MAX6956の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

アプリケーション

  • 車載用
  • 棒グラフ表示
  • 産業用コントローラ
  • パネルメータ
  • セットトップボックス
  • システム監視
  • 白物家電

MAX6956EVKIT
MAX6956の評価キット

最新のディスカッション

MAX6956に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品