MAX6952
製造中4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, 4-Digit 5 x 7 Matrix LED Display Driver
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.67
製品の詳細
The MAX6952 is a compact cathode-row display driver that interfaces microprocessors to 5 x 7 dot-matrix LED displays through an SPI™-compatible serial interface. The MAX6952 drives up to four digits (140 LEDs).
Included on chip are an ASCII 104-character font, multiplex scan circuitry, column and row drivers, and static RAM that stores each digit, as well as font data for 24 user-definable characters. The segment current for the LEDs is set by an internal digit-by-digit digital brightness control.
The device includes a low-power shutdown mode, segment blinking (synchronized across multiple drivers, if desired), and a test mode that forces all LEDs on. The LED drivers are slew rate limited to reduce EMI. For a 2-wire interfaced version, refer to the MAX6953 data sheet. An EV kit is available for the MAX6952.
Applications
- Audio/Video Equipment
- Gaming Machines
- Industrial Displays
- Medical Equipment
- Message Boards
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6952EAX+ | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
MAX6952EAX+T | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
MAX6952EPL+ | 40-PDIP-600_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX6953 | 2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, 4-Digit 5 x 7 Matrix LED Display Driver | |
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 10 | ||
MAX6950 | 製造中 | Serially Interfaced, +2.7V to +5.5V, 5- and 8-Digit LED Display Drivers |
MAX6951 | 製造中 | Serially Interfaced, +2.7V to +5.5V, 5- and 8-Digit LED Display Drivers |
MAX6954 | 製造中 | I/Oエキスパンダおよびキースキャン付き、4線式インタフェース、2.7V~5.5V、LEDディスプレイドライバ |
MAX6955 | 製造中 | I/Oエキスパンダおよびキースキャン付き、2線式インタフェース、2.7V~5.5V、LEDディスプレイドライバ |
MAX6956 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ |
MAX6957 | 製造中 | 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander |
MAX6958 | 製造中 | 2-Wire Interfaced, 3V to 5.5V, 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan |
MAX6959 | 製造中 | 2-Wire Interfaced, 3V to 5.5V, 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan |
MAX7219 | 製造中 | シリアルインタフェース、8桁、LEDディスプレイドライバ |
MAX7221 | 製造中 | シリアルインタフェース、8桁、LEDディスプレイドライバ |
最新のディスカッション
MAX6952に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める