MAX630
製造中CMOS、超低消費電力、ステップアップスイッチングレギュレータ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.18
Viewing:
製品の詳細
- High Efficiency—85% (typ)
- 70µA Typical Operating Current
- 1µA Maximum Quiescent Current
- 2.0V to 16.5V Operation
- 525mA (Peak) Onboard Drive Capability
- ±1.5% Output Voltage Accuracy (MAX630)
- Low-Battery Detector
- Compact 8-Pin Mini-DIP and SO Packages
- Pin Compatible with RC4191/2/3
アプリケーション
- +3V~+5V DC-DCコンバータ
- +5V~+15V DC-DCコンバータ
- 5mW~5Wスイッチモード電源
- 9Vバッテリ寿命延長
- 高効率バッテリ駆動DC-DCコンバータ
- 無停電5V電源
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX630CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX630CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX630CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX630EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX630ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX630ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX630MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX630CSA+ | 製造中 | |
MAX630CSA+T | 製造中 | |
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX630ESA+ | 製造中 | |
MAX630ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
MAX631 | 製造中 | 5V/可変、ステップアップスイッチングレギュレータ |
最新のディスカッション
max630に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める