MAX5531
製造中超低電力、12ビット、電圧出力DAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.38
製品の詳細
- 超低消費電流:6µA
- シャットダウンモードの消費電流:0.18µA (max)
- 単一電源:+1.8V~+5.5V
- 小型、4mm x 4mm x 0.8mmのThin QFNパッケージ
- フレキシブルなフォース/センス構成のレイルトゥレイル出力バッファ
- 内蔵リファレンスの供給可能電流:8mA (MAX5531)
- 高速16MHz、3線SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース
- TTLおよびCMOS対応ヒステリシス付きディジタル入力
- 電源投入中のグリッチフリー出力
- EVキット入手可能
MAX5530/MAX5531は、レイルトゥレイルのバッファ電圧出力を備えたシングル、12ビット、超低電力、電圧出力、ディジタル-アナログコンバータ(DAC) です。このDACは、1.8V~5.5V電源で動作し、消費電流が6µA以下であるため、低電力、低電圧のアプリケーションに適しています。シャットダウンモードでは、リファレンス入力電流を含む全電流がわずか0.18µAに減少します。MAX5530/MAX5531では、SPI™、QSPI™、およびMICROWIRE™に対応した3線シリアルインタフェースが使用されます。
電源投入時には、MAX5530/MAX5531出力がゼロスケールに駆動されるため、バルブを駆動するアプリケーションや電源投入中にオフ状態でなければならないトランスデューサなどの安全性が向上します。ゼロスケール出力によって、グリッチのない電源投入が可能になります。
MAX5530は、外部リファレンス入力で動作します。MAX5531は、リファレンスを内蔵しており、このリファレンスを外部に供給します。両製品とも、フォース/センス構成の出力バッファを備えています。
MAX5530/MAX5531は、4mm x 4mm x 0.8mmの12ピン、薄型QFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
10ビット対応の製品については、MAX5520/MAX5521のデータシートを参照してください。8ビット対応の製品については、MAX5510/MAX5511のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 工場出荷時または出荷後自動トリミングおよびキャリブレーション
- ガスモニタ用化学センサセルバイアス
- 産業用プロセス制御および遠隔産業機器
- 計測
- ポータブルバッテリ駆動機器
- プログラマブル液晶ディスプレイ(LCD)バイアス
- プログラマブル電圧および電流源
- 遠隔データ変換および監視
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5531ETC+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX5531ETC+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5531ETC+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX5531に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める