MAX541

製造中

+5V、シリアル入力、電圧出力、16ビットDAC

シングル、シリアル、電圧出力DAC、SOパッケージ

製品モデル
17
1Ku当たりの価格
最低価格:$12.64
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 調整なしでフル16ビット性能を発揮
  • 電源:+5V単一
  • 低電力:1.5mW
  • セトリング時間:1µs
  • バッファなしの電圧出力が60kΩの負荷を直接駆動
  • シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIREに対応
  • パワーオンリセット回路がDAC出力を0Vにクリア(ユニポーラモード)
  • フォトカプラへの直接インタフェース用にシュミットトリガ入力を装備
MAX541
+5V、シリアル入力、電圧出力、16ビットDAC
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
単電源電圧出力D/Aコンバータ 2
MAX544 製造中 +5V、シリアル入力、電圧出力、14ビットDAC
MAX545 製造中 +5V、シリアル入力、電圧出力、14ビットDAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX54XEVKIT

MAX541およびMAX542の評価キット

機能と利点

  • バイポーラおよびユニポーラ出力の両方を提供
  • 高精度電圧リファレンス搭載:+2.5V
  • バイポーラおよびユニポーラ高精度オペアンプ搭載
  • 実証済み高性能16ビットDAC PCBレイアウト
  • ハイスピードUSB 2.0 USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX54Xの評価キット(EVキット)は、シリアル入力、電圧出力、16ビットデジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX541/MAX542を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、これらのデバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
これらのDACは、2つの個別SPI制御インタフェースを提供する搭載されたMAXQ®マイクロコントローラで制御されます。
このEVキットは、+2.5V高精度電圧リファレンス(MAX6126)を実装しています。また、このEVキットは、高精度バイポーラおよび超高精度ユニポーラオペアンプも備えており、それぞれMAX9632 (シングル)とMAX44251 (デュアル)です。
このEVキットは、MAX541AESA+とMAX542AESD+が実装されていますが、同じファミリの他の製品の評価にも使用することができます。フルデータシートの表1に記載されたピンコンパチブルデバイスの無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • データ収集
  • 高分解能オフセットおよび利得調整
  • 産業用プロセス制御

MAX54XEVKIT
MAX541およびMAX542の評価キット

最新のディスカッション

MAX541に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品