MAX536
MAX536
製造中較正済み、クワッド、12ビット、電圧出力DAC、シリアルインタフェース付
クワッド、シリアル、電圧出力DAC、SOパッケージ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.28
Viewing:
製品の詳細
- 4個の12ビットDAC (出力バッファ付き)
- 3線式シリアルインタフェースによる4個のDACの同時/独立制御
- パワーオンリセット
- SPI/QSPIおよびMICROWIRE対応
- 全未調整エラー:±1 LSB (MAX536)
- 12ビットのフル性能(調整なし)
- ±5V電源動作(MAX537)
- ダブルバッファデジタル入力
- バッファ電圧出力
- 16ピンDIP/SOパッケージ
MAX536/MAX537は、4個の12ビット、電圧出力デジタル-アナログコンバータ(DAC)と4個の高精度出力アンプを省スペース16ピンパッケージに内蔵しています。 オフセット、ゲイン、およびリニアリティは出荷時較正されており、全未調整エラーはMAX536では±1 LSBです。MAX537は±5V電源で動作し、 MAX536は-5Vおよび+10.8V~+13.2V電源を使用します。
各DACは入力レジスタおよびそれに続くDACレジスタで構成されるダブルバッファ入力を備えています。16ビットのシリアルワードが、各入力/DACレジスタにデータをロードするのに使用されます。またシリアルインタフェースは、SPI/QSPI™またはMICROWIRE™に対応しており、入力およびDACレジスタを1回のソフトウェアコマンドによって別々にあるいは同時にアップデートすることができます。DACレジスタはハードウェアアクティブローLDAC端子を用いて同時にアップデートすることができます。全ロジック入力はTTL/CMOSコンパチブルです。
アプリケーション
- デジタル利得およびオフセット制御
- 汎用
- 産業用プロセス制御
- 動作制御機器
- 遠隔産業用制御
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX536ACPE+ | 16-PDIP-300_MIL | ||
MAX536ACWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX536ACWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX536AEPE+ | 16-PDIP-300_MIL | ||
MAX536AEWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX536BCPE+ | 16-PDIP-300_MIL | ||
MAX536BCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX536BCWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX536BEWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX536BEWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX536に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める