MAX5120
MAX5120
製造中+3V/+5V、12ビット、リファレンス内蔵、シリアル電圧出力DAC
業界初、10ppm/℃内部リファレンス12ビットDAC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.69
Viewing:
製品の詳細
- 単一電源動作:
- +5V (MAX5120)
- +3V (MAX5121)
- フルスケール出力範囲:
- +4.095V (MAX5120)
- +2.0475V (MAX5121)
- 内蔵10ppm/℃ (max)高精度バンドギャップリファレンス:
- +2.5V (MAX5120)
- +1.25V (MAX5121)
- 出力オフセットは調節可能
- 3線シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
- ピン設定可能なシャットダウンモードおよびパワーアップリセット(出力電圧を0Vまたはミッドスケールに設定)
- バッファ付出力:5kΩ ||100pFまたは4mA~20mA負荷を駆動可能
- パッケージ:省スペース16ピンQSOP
- ピンコンパチブルの13ビットアップグレード製品:MAX5130/MAX5131
- ピンコンパチブルの14ビットアップグレード製品:MAX5170/MAX5172
MAX5120/MAX5121は、内部高精度バンドギャップリファレンスおよび出力アンプ付きの低電力12ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。MAX5120は+5V電源で動作し、内部アンプリファレンス+2.5Vを備えており、+4.095Vのフルスケール出力範囲を持っています。MAX5121は+3Vで動作し、内部高精度リファレンス+1.25Vを備えており、+2.0475Vのフルスケール出力範囲を持っています。必要に応じて、ユーザは内部電圧リファレンス(<10ppm/℃)をオーバライドして外部リファレンスを使用できます。いずれのデバイスも消費電流は僅か500µAで、パワーダウンモードではさらに3µAに低減します。さらに、パワーアップリセット機能により、ユーザは初期出力状態として0Vまたはミッドスケールに選択することができ、またパワーアップ時の出力電圧グリッチが最小限に抑えられます。
MAX5120/MAX5121のシリアルインタフェースはSPI™、QSPI™およびMICROWIRE™とコンパチブルであるため、複数のデバイスのカスケード接続に適しています。各DACは、入力レジスタにDACレジスタが続く形で構成されたダブルバッファ付入力を備えています。16ビットシフトレジスタによって、データが入力レジスタにロードされます。DACレジスタは、入力レジスタと同時または独立に更新できます。
いずれのデバイスも16ピンQSOPパッケージで提供されており、温度範囲は拡張工業用(-40℃~+85℃)のものが用意されています。ピンコンパチブルの14ビットアップグレード製品は、MAX5170/MAX5172データシートを参照して下さい。ピンコンパチブルの13ビットバージョンは、MAX5130/MAX5131データシートを参照して下さい。
アプリケーション
- µP制御システム
- 自動試験装置(ATE)
- デジタル利得およびオフセット制御
- 産業用プロセス制御
- 動作制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5120AEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5120BEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5120BEEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX5120AEEE+ | ||
MAX5120BEEE+ | 製造中 | |
MAX5120BEEE+T | 製造中 | |
4 27, 2023 - 2361N1 WAFER FAB |
||
MAX5120BEEE+ | 製造中 | |
MAX5120BEEE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX5120に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める