MAX5060

製造中

出力電圧0.6V~5.5V、並列接続可能な平均電流モードのDC/DCコントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.47
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:4.75V~5.5Vまたは7V~28V
  • 出力電圧:0.6V~5.5Vの範囲で調整可能
  • 出力電流:最大30A
  • 出力の並列化によって、より高い出力電流を得ることが可能
  • 適応型出力電圧ポジショニングを設定可能
  • 真の差動リモート出力検出(MAX5060)
  • 平均電流モード制御
    • 並列モジュール間の優れた電流分担
    • 正確な電流制限によりMOSFETとインダクタのディレーティングが不要
  • 並列モジュールの逆電流シンクを制限(MAX5060)
  • 125kHz~1.5MHzの範囲でスイッチング周波数を設定可能
  • 4Aのゲート・ドライバを内蔵
  • 180°位相差動作のクロック出力(MAX5060)
  • 負荷監視用の出力電流に比例した電圧信号(MAX5060)
  • 出力過電圧に対するクローバ保護(MAX5060)
  • ヒカップ電流制限閾値と応答時間を設定可能
  • 過熱サーマル・シャットダウン
MAX5060
出力電圧0.6V~5.5V、並列接続可能な平均電流モードのDC/DCコントローラ
MAX5060、MAX5061:標準動作回路
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
MAX5060EVKIT

MAX5060の評価用キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:+10V~+14V
  • 出力電圧:3.3V
  • 出力電流:20A
  • スイッチング周波数:270kHz
  • 最大効率:93%
  • 最大1.5MHzの同期
  • 逆電流シンクを制限
  • 出力電流に比例した電圧信号
  • リップルフェーズ動作用のクロック出力
  • 過電圧保護
  • イネーブル(ON/アクティブローOFF)入力
  • パワーグッド出力
  • サイズ:1.65インチ x 1.05インチ
  • 0°C~+70°Cの温度範囲では400LFMのエアフローと大型のヒートシンクが必要

製品詳細

MAX5060評価用キット(EVキット)は、+12V入力ソースから+3.3Vの調整可能な出力電圧を提供します。スイッチング周波数270kHzで最大20Aの出力電流を供給し、最大93%の効率を実現します。

MAX5060単相PWMコントローラは、最小限の外付け部品を使用したコンパクトなパッケージで高出力電流を供給することができます。MAX5060は平均電流モード制御を採用しています。正確な電流制限と電流分担が可能となり、MOSFETとインダクタの過度に大きなサイズ設計を避けることができます。

差動検出により出力電圧を正確に制御すると共に、適応型電圧ポジショニングにより最適な過渡応答が得られます。内部レギュレータにより、+4.75V~+5.5Vまたは+7V~+28Vの入力電圧範囲で動作が可能になります。最大1.5MHzの高いスイッチング周波数により、使用するインダクタ値と入力コンデンサ値が小さくて済みます。PCBに埋め込まれた平面磁性部品の使用が可能になり、優れた信頼性、電流分担、温度管理、コンパクトなサイズ、低いシステム・コストが実現します。

また、MAX5060は、外部クロックに同期するためのクロック入力(CLKIN)と、180°の位相遅延を持つクロック出力(CLKOUT)を備えています。位相がずれた2つ目のコンバータを制御することで、入力コンデンサのリップル電流を低減することができます。MAX5060には、バス電圧がレギュレーション出力電圧よりも高くなった場合に逆電流を制限する働きもあります。このデバイスは、複数の電源モジュールを並列接続する場合の電流シンクを制限するように特別に設計されています。MAX5060の出力電圧は、+0.6V~+5.5V(VIN > 7V)の範囲で調整できます。

アプリケーション

  • ハイエンド・デスクトップ・コンピュータ
  • ネットワーク・システム
  • テレコム用ポイントオブロードDC/DCレギュレータ
  • RAIDシステム
  • サーバとワークステーション

MAX5060EVKIT
MAX5060の評価用キット

最新のディスカッション

max5060に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品