MAX44245
MAX44245
新規設計に推奨36V、高精度、低電力、90µA、シングル/クワッド/デュアルオペアンプ
高電圧アプリケーションで高精度、低電力性能
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.96
Viewing:
製品の詳細
- 敏感な高精度アプリケーション用に消費電力を低減
- 低自己消費電流:90µA (アンプ当り)
- マキシムの特許取得済みオートゼロ回路による精度の向上によって較正コストが不要
- 超低入力電圧オフセット:7.5µV (max)
- 低オフセットドリフト:30nV/NC (max)
- センサーインタフェースとトランスミッタに最適な低ノイズ
- 50nV/√Hz (1kHz時)
- 0.5µVP-P (0.1Hz~10Hz時)
- 利得帯域幅積:1MHz
- EMI抑制回路
- レール・ツール・レール出力
- 高電圧フロントエンド用の広い電源範囲
- 電源範囲:2.7V~36V
- パッケージ:µMAX、SO、SOT23、TSSOP
MAX44244/MAX44245/MAX44248製品ファミリは、超高精度、低ノイズ、ゼロドリフトのシングル/クワッド/デュアルオペアンプで、広い電源範囲にわたる超低電力動作を特長としています。これらのデバイスには、入力オフセットを常に測定、補償して時間と温度に対するドリフトや1/fノイズの影響を除去する、特許取得済みのオートゼロ回路が組み込まれています。また、これらのデバイスには、出力での高周波信号の復調を低減するEMIフィルタが内蔵されています。これらのオペアンプは2.7V~36Vの単一電源、または±1.35V~±18Vのデュアル電源で動作します。これらのデバイスは、1MHzの利得帯域幅積とアンプ当り90µAの低消費電流を備えユニティゲイン安定です。
低オフセットと低ノイズの仕様、広い電源範囲を持つこれらのデバイスは、センサーインタフェースやトランスミッタに最適です。
これらのデバイスは、µMAX®、SO、SOT23、およびTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 4-20mAおよび0~10Vトランスミッタ
- PLCアナログI/Oモジュール
- ポータブル医療機器
- センサーインタフェース
- 重量計
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX44245ASD+ | 14-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX44245ASD+T | 14-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX44245AUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX44245AUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ゼロドリフト・オペアンプ 1 | ||
MAX9618 | 製造中 | シングル/デュアルSC70、ゼロドリフト、高効率、1.5MHzオペアンプ、RRIO内蔵 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX44245
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。