MAX4376

製造中

内部利得付き、シングル/デュアル/クワッド、ハイサイド電流検出アンプ

業界初、バッファ出力、SOT23ハイサイド電流検出アンプ

製品モデル
16
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.10
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低コストシングル/デュアル/クワッドハイサイド電流検出アンプ
  • 標準フルスケール精度:±0.5%
  • 電源電圧:+3V~+28V
  • 外付検出抵抗による可変電流検出能力
  • バッファ付出力電圧:2mAドライブ
  • 消費電流:1mA (typ)
  • 帯域幅:2.0MHz (利得 = +20V/V)
  • 自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)
  • 高精度、+2V~+28Vコモンモード範囲(最低0Vまで機能を維持、電源電圧から独立)
  • 3つの利得バージョン:
    • +20V/V (MAX437_T)
    • +50V/V (MAX437_F)
    • +100V/V (MAX437_H)
  • 省スペース5ピンSOT23 (シングル)、8ピンµMAX (デュアル)、および14ピンTSSOP (クワッド)で入手可能
  • AEC-Q100認定、/V製品のリストについてはデータシートの「Ordering Information (型番)」をご覧ください。
MAX4376
内部利得付き、シングル/デュアル/クワッド、ハイサイド電流検出アンプ
MAX4376、MAX4377、MAX4378:ピン配置
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
Product 3
MAX4173T 低コスト、SOT23、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ
MAX4173F 低コスト、SOT23、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ
MAX4173H 低コスト、SOT23、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

max4376に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品