MAX4173H
低コスト、SOT23、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ
製品の詳細
- 低コスト、コンパクト電流検出ソリューション
- 高精度、+2V~+28Vコモンモード範囲(最低0Vまで機能を維持、電源電圧から独立)
- 3つの利得バージョン:
- +20V/V (MAX4173T)
- +50V/V (MAX4173F)
- +100V/V (MAX4173H)
- フルスケール精度:±0.5%
- 入力オフセット電圧:±3mV (MAX4173T)
- 広帯域幅:1.7MHz (MAX4173T)
- 消費電流:420µA
- パッケージ:省スペースSOT23
MAX4173は、低コスト、高精度のハイサイド電流検出アンプで、超小型6ピンSOT23パッケージに収められています。利得設定抵抗を必要としない電圧出力を備えているため、ノートブックコンピュータ、携帯電話、その他の電流監視を必要とする機器に最適です。ハイサイドでの電源ライン監視はバッテリ充電器のグランド経路に干渉しないため、バッテリ駆動機器で特に有用です。入力同相電圧範囲は0V~+28Vで、電源電圧には影響されません。このため、消耗したバッテリに接続した場合でも電流検出フィードバックが有効です。MAX4173は帯域幅が1.7MHzと広いため、バッテリ充電器制御ループ内での使用に適しています。
3つの利得バージョンとユーザ選択の外部検出抵抗により、フルスケールの電流読取り設定が可能です。高度な集積化により、シンプルでコンパクトな電流検出解決法となっています。
MAX4173は+3V~+28V単一電源で動作し、消費電流は拡張工業用(-40℃~+85℃)温度範囲において僅か420µAです。省スペースのSOT23パッケージで供給されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- 汎用システム/ボードレベル電流監視
- ノートブックコンピュータ
- PAバイアス制御
- ポータブルバッテリ駆動システム
- パワーマネジメントシステム
- 高精度電流源
- スマートバッテリパック/充電器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max4173hに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める