MAX4173T

低コスト、SOT23、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低コスト、コンパクト電流検出ソリューション
  • 高精度、+2V~+28Vコモンモード範囲(最低0Vまで機能を維持、電源電圧から独立)
  • 3つの利得バージョン:
    • +20V/V (MAX4173T)
    • +50V/V (MAX4173F)
    • +100V/V (MAX4173H)
  • フルスケール精度:±0.5%
  • 入力オフセット電圧:±3mV (MAX4173T)
  • 広帯域幅:1.7MHz (MAX4173T)
  • 消費電流:420µA
  • パッケージ:省スペースSOT23
MAX4173T
低コスト、SOT23、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ
MAX4173F、MAX4173H、MAX4173T:標準動作回路
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
MAX4173EVKIT

MAX4173の評価キット

機能と利点

  • リアルタイム電流監視
  • 広い入力コモンモード範囲:0~28V (動作電源電圧に無関係)
  • フルスケール精度:±0.5%
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4173の評価キット(EVキット)は、MAX4173TEUT+を搭載した、完全実装および試験済みの表面実装PCBです。MAX4173は、0~28Vの広い入力コモンモード電圧範囲を備えた、ハイサイド電流検出アンプです。この電流検出アンプは、外付け検出抵抗を流れる負荷電流に比例したアナログ電圧出力を提供します。

20V/Vの利得バージョンのMAX4173 (MAX4173TEUT+)と150mΩの検出抵抗が基板に実装されています。異なる利得バージョンのMAX4173の評価を行うには、MAX4173TEUT+を、MAX4173FEUT+ (50V/V)またはMAX4173HEUT+ (100V/V)と外付け検出抵抗(ユーザーが用意)に置き換えてください。ユーザーは、フルスケール検出電圧を必要な出力電圧範囲に容易に合わせることができます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 汎用システム/ボードレベル電流監視
  • ノートブックコンピュータ
  • PAバイアス制御
  • ポータブルバッテリ駆動システム
  • パワーマネジメントシステム
  • 高精度電流源
  • スマートバッテリパック/充電器

MAX4173EVKIT
MAX4173の評価キット

最新のディスカッション

max4173tに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品