MAX4210

製造中

ハイサイド電力および電流モニタ

製品モデル
14
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.49
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • リアルタイムの電流および電力モニタ
  • 電流検出精度:±1.5% (max)
  • 電力検出精度:±1.5% (max)
  • 2つの汎用コンパレータ(MAX4211)
  • リファレンス出力(MAX4211):1.21V
  • 電流/電力利得の3つのオプション
  • 電流検出のフルスケール電圧:100mV/150mV
  • 入力ソース電圧範囲:+4V~+28V
  • 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V
  • 低消費電流:380µA (MAX4210)
  • 220kHzの帯域幅
  • 小型6ピンTDFNおよび8ピンµMAXパッケージ(MAX4210)
MAX4210
ハイサイド電力および電流モニタ
MAX4210、MAX4211:標準動作回路
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
電流検出アンプ 2
MAX4373 製造中 低コスト、マイクロパワー、ハイサイド電流検出アンプ + コンパレータ + リファレンスIC
MAX4375 製造中 低コスト、マイクロパワー、ハイサイド電流検出アンプ + コンパレータ + リファレンスIC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX4210EEVKIT

MAX4210E、MAX4210A、MAX4210B、MAX4210C、MAX4210D、およびMAX4210Fの評価キット

機能と利点

  • リアルタイムの電力モニタ
  • ソース電圧範囲:10V~20V
  • 電力検出精度:±1.5%
  • 6ピンTDFNパッケージ
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4210Eの評価キット(EVキット)は、5Vの電源電圧で動作するハイサイド電力モニタで、100mVの検出電圧に2.5Vの出力電圧を供給します。ハイサイド電力モニタMAX4210は、負荷電流とソース電圧を乗算することによって、負荷が消費する電力に比例したアナログ電圧を出力します。EVキットは、10Aのフルスケール電流測定に対応するように構築され、最大100Wの電力レベルをモニタすることができます。これは、10V~20Vのソース電圧によって実現されます。MAX4210Eは、ハイサイド電流検出を使用します。つまり、負荷は直接グランド接地されるため、グランド電位の誤差が削減されます。

MAX4210EのEVキットは完全実装および試験済みの表面実装型回路基板です。このキットは、他のMAX4210製品(MAX4210A、MAX4210B、MAX4210C、MAX4210D、およびMAX4210F)の評価にも使用可能です。

アプリケーション

  • ベースバンドアナログ乗算器
  • 計測機器
  • 過電力回路ブレーカ
  • 電力レベル検出器
  • 電源ディスプレイ
  • 短絡保護
  • スマートバッテリパック/充電器
  • スマート周辺機器制御
  • VGA回路

MAX4210EEVKIT
MAX4210E、MAX4210A、MAX4210B、MAX4210C、MAX4210D、およびMAX4210Fの評価キット

最新のディスカッション

max4210に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品