MAX41462
MAX41462
製造中300MHz~960MHz ASKトランスミッタ、I2Cインタフェース内蔵
長距離用の高出力パワー、低消費電流 - 低い実装コストで完全に設定可能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.86
Viewing:
製品の詳細
- 低い実装コスト
- Bits-RFシングルワイヤ動作
- 少ない部品点数(BOM)
- 1つの、低コスト、16MHz水晶を使用
- 小型10ピンµMAXパッケージ(3mm × 3mm)
- 到達範囲、データレート、およびセキュリティを向上
- PA出力パワー:最大+16dBm
- FHSS/DSSS用の高速周波数スイッチング
- 高速オン発振器:起動時間250µs以下
- データレート(NRZ):最大200kbps
- 低消費電流によってバッテリ寿命を延長
- ASKマンチェスター符号:8mA以下
- 選択可能なスタンバイおよびシャットダウンモード
- 自動シャットダウン電流:20nA (typ)以下
- 使用が容易
- 端子選択可能な周波数:300MHz~928MHz
- ピンコンパチブルなASKおよびFSKバージョン
- 単一電源動作:+1.8V~+3.6V
- 400kHz/1MHzのI2Cインタフェースで完全に設定可能
MAX41461/MAX41462は、UHF sub-GHz ISM/SRDトランスミッタで、286MHz~960MHzの周波数範囲のオンオフ変調(OOK)または振幅偏移変調(ASK)データを送信するように設計されています。これらのデバイスはフラクショナルフェーズズロックループ(PLL)を内蔵しているため、1つの、低コスト水晶を使用して一般的に使用される世界中のsub-GHz周波数を生成することができます。PLLの高速応答時間によって周波数ホッピングスペクトラム拡散プロトコルが可能で、範囲とセキュリティが向上します。また、これらのデバイスはプリセットモードも備え、周波数の端子選択が可能なため、外部マイクロコントローラとのインタフェースに必要なのは1本のワイヤのみです。必要な部品で周波数に依存するのは外部アンテナ整合回路用のみです。オプションで、これらのデバイスは設定可能モードにすることが可能で、I2Cインタフェースを使用して設定することができます。MAX41461/MAX41462の水晶ベースのアーキテクチャは、より大きい変調深度、より高速な周波数セトリング、より高い送信周波数の許容偏差、および温度依存性の低減を提供することによって、SAWベースのトランスミッタの一般的な問題の多くを除去します。800kHzのクロック出力信号も提供されます。
MAX41461/MAX41462は50Ω負荷に対し最大+13dBmの出力パワーを供給し、消費電流は8mA以下です(マンチェスター符号)。出力負荷を調整してパワーを最大+16dBmに高めることが可能で、850MHz以上の周波数ではPAブーストモードをイネーブルして損失を補償することができます。PA出力パワーは、I2Cモードで設定可能なレジスタ設定を使用して制御することも可能です。
MAX41461/MAX41462は、+1.8V~+3.6Vの単一電源動作も特長とします。これらのデバイスはバッテリ寿命を延長する自動シャットダウン機能と、データアクティビティ検出による高速発振器ウェイクアップを備えています。
MAX41461/MAX41462は10ピンµMAXパッケージで提供され、-40℃~+105℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。MAX41461/MAX41462は2.5kV HBMのESD定格を備えています。
アプリケーション
- 自動メータ読取り器(AMR)
- ビルオートメーションおよびセキュリティ
- ガレージドア開閉装置(GDO)
- モノのインターネット(IoT)
- 無線コントロール玩具
- リモートおよびパッシブキーレスエントリー(RKE/PKE)
- タイヤ圧監視システム(TPMS)
- ワイヤレスセンサーおよびアラーム
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX41462GUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX41462GUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。