MAX35103

製造中

省電力時間-デジタルコンバータ、AFE、RTC、およびフラッシュ内蔵

最小システム消費電力による高精度低流量測定

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 課金および漏れ検出用の高精度の流量測定
    • 時間-デジタル精度:最小20ps
    • 測定範囲:最大8ms
    • 2つのチャネル:シングルストップチャネル
  • 高精度の熱および流量計算用の高精度の温度測定
    • 最大4つの2線式センサー
    • PT1000およびPT500 RTDに対応
  • デバイスおよびシステム全体の低電力によってバッテリ寿命を最大化
    • 超低5µAのToF測定および125nA以下のデューティサイクル温度測定
    • イベントタイミングモードによってホストマイクロコントローラのオーバーヘッドを低減しシステム消費電力を最小化
    • 単一電源動作:2.3V~3.6V
  • 高集積ソリューションによって部品数を最小限に抑えBOMコストを削減
    • データロギング用の8KB不揮発性フラッシュメモリ
    • リアルタイムクロック内蔵
    • 小型32ピンTQFPパッケージ(5mm x 5mm)
    • 動作温度:-40℃~+85℃
MAX35103
省電力時間-デジタルコンバータ、AFE、RTC、およびフラッシュ内蔵
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
電気化学センサー 1
MAX35102 最終販売 時間-デジタルコンバータ、RTC不要
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX35103EVKIT2

MAX35103/MAX32620の評価キット

機能と利点

  • エンベデッド環境でのMAX35103の評価が容易
  • Audiowell Ultrasonic DN20超音波トランスデューサアセンブリ
  • IAR Arm開発環境に対応
  • MAX15062による柔軟な入力電源オプション、デスクトップまたはフィールド開発が可能

製品詳細

MAX35103EVKIT2は、時間-デジタルコンバータのMAX35103を使用して、そのまま使える住宅用散水システムの一部として水流を測定するアプリケーション例を提供します。このキットには、PCBおよび標準的な24VAC散水システムに追加して強化されたシャットオフ散水制御を提供することができる超音波トランスデューサアセンブリが含まれています。

このキットは、アプリケーションファームウェアを実行するMAX32620 Arm® Cortex®-M4低電力MCUを備えています。デバッグサポートは、10ピンJTAGコネクタおよび3.3V TTL UARTコネクタによって提供されます。将来のMbedサポートは、付属のMAX32625PICOモジュールによって提供されます。

このキットは、24VAC散水コントローラと散水バルブの間に挿入するように設計されています。バルブおよびコントローラはオプションであり、付属しませんが、ほとんどのホームセンターで容易に入手することができます。

アプリケーション

  • 超音波ガスメーター
  • 超音波熱メーター
  • 超音波水道メーター

eval board
MAX35103EVKIT

MAX35103の評価キット

機能と利点

  • MAX35103の簡便な評価
  • 2つの圧電トランスデューサおよび2つのRTD接続を提供
  • EVキットのハードウェアはオプションでUSB駆動(USBケーブル付属)
  • USB HIDインタフェース
  • Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX35103の評価キット(EVキット)は、超音波熱メーター、水道メーター、およびガスメーター用に設計された時間-デジタルコンバータのMAX35103の評価に必要なハードウェアおよびグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアを提供します。このEVキットには、MAX35103EHJ+とともに、ICとの通信に必要なUSB-SPIインタフェースが実装されています。EVキットのUSB-SPIマスター部分と、EVキットのソフトウェアによって、デバイスの機能を迅速に実行する方法が提供されます。

このEVキットはUSBによる給電が可能で、評価のセットアップが簡素化されますが、バッテリなどの外部電源によるシステムへの給電を可能にするためのバナナジャックも備えています。BNCコネクタが提供され、スプールボディに格納された圧電トランスデューサを迅速に接続することができます。ターミナルブロックコネクタが提供され、2つのリモート白金RTDを容易に接続することができます。

アプリケーション

  • 超音波ガスメーター
  • 超音波熱メーター
  • 超音波水道メーター

MAX35103EVKIT2
MAX35103/MAX32620の評価キット
MAX35103EVKIT
MAX35103の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品