MAX2871

製造中

23.5MHz~6000MHzフラクショナル/整数Nシンセサイザ/VCO

シグナルチェーンを簡素化し性能を改善する、VCO内蔵、高性能、広周波帯域PLL

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.29
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い周波数範囲の出力バイナリバッファ/分周器
    • 分周比:1/2/4/8/16/32/64/128
    • 23.5MHz~6000MHz
  • 高性能位相周波数検出器(PFD)とリファレンス周波数によってスペクトルノイズを低減
    • PFD:最大140MHz
    • リファレンス周波数:210MHz (max)
  • 低い正規化された帯域内位相ノイズによってシステムノイズフロアへの影響を低減:-230dBc/Hz
  • 手動または自動VCO選択によって高速な切替えが可能
  • 出力位相リセットおよび調整によって複数のシンセサイザの同期が可能
  • 内蔵温度センサーと7ビットADCによって最適なVCO選択を確保
  • サイクルスリップ低減および高速ロック機能によって精度とアクイジション時間が向上
  • 全温度範囲にわたるVCOのロック維持によってグリッチのない動作を提供
  • 2つの設定可能な差動出力によって使用方法の柔軟性を最大化
MAX2871
23.5MHz~6000MHzフラクショナル/整数Nシンセサイザ/VCO
MAX2871:ファンクションダイアグラム
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
VCO内蔵PLL 1
MAX2870 製造中 23.5MHz~6000MHzフラクショナル/整数Nシンセサイザ/VCO
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX2871EVKIT

MAX2870およびMAX2871の評価キット

機能と利点

  • MAX2870の簡便な評価
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要な周辺部品完備
  • PC制御ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX2870/MAX2871の評価キット(EVキット)は、電圧制御オシレータ(VCO)を内蔵したウルトラワイドバンドの位相ロックループ(PLL)のMAX2870およびMAX2871の試験と評価を容易にします。各EVキットは完全実装および出荷時試験済みです。EVキットには入力/出力用に50 Ω標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

この文書は、クイックスタートガイド、EVキットの回路説明、トラブルシューティングガイド、回路図、EVキットの部品リスト、およびPCB各層の図を提供します。

注:このEVキットのデータシートは、MAX2870 (Rev B)およびMAX2871のEVキットに対応しています。MAX2870 (Rev A)のEVキットを使用しているお客様は、EVキットのソフトウェアのヘルプメニューから、回路図、PCBレイアウト、およびユーザーガイドにアクセスすることができます。

アプリケーション

  • クロック生成
  • PMAR/LMAR/公共安全無線
  • 衛星通信
  • 試験および測定
  • ワイヤレスインフラストラクチャ
  • ワイヤレスLAN/CATV

MAX2870EVKIT

MAX2870およびMAX2871の評価キット

機能と利点

  • MAX2870の簡便な評価
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要な周辺部品完備
  • PC制御ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX2870/MAX2871の評価キット(EVキット)は、電圧制御オシレータ(VCO)を内蔵したウルトラワイドバンドの位相ロックループ(PLL)のMAX2870およびMAX2871の試験と評価を容易にします。各EVキットは完全実装および出荷時試験済みです。EVキットには入力/出力用に50 Ω標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

この文書は、クイックスタートガイド、EVキットの回路説明、トラブルシューティングガイド、回路図、EVキットの部品リスト、およびPCB各層の図を提供します。

注:このEVキットのデータシートは、MAX2870 (Rev B)およびMAX2871のEVキットに対応しています。MAX2870 (Rev A)のEVキットを使用しているお客様は、EVキットのソフトウェアのヘルプメニューから、回路図、PCBレイアウト、およびユーザーガイドにアクセスすることができます。

アプリケーション

  • クロック生成
  • PMAR/LMAR/公共安全無線
  • 衛星通信
  • 試験および測定
  • ワイヤレスインフラストラクチャ
  • ワイヤレスLAN/CATV

MAX2871EVKIT
MAX2870およびMAX2871の評価キット
MAX2870EVKIT
MAX2870およびMAX2871の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES161
MAXREFDES161 Circuits from the Lab®

Frequency Synthesizer Shield with the MAX2871

機能と利点

  • MAX2871 Fractional/Integer-N Synthesizer/VCO
  • +3.3V and +5V compatible logic
  • SMA output connectors
  • On-board 50.0MHz crystal oscillator
  • Mbed® library
  • Arduino shield form factor
MAXREFDES161
Frequency Synthesizer Shield with the MAX2871
MAXREFDES161
MAXREFDES161
MAXREFDES161 Block Diagram
MAXREFDES161 Firmware

最新のディスカッション

最近表示した製品