MAX2837

製造中

2.3GHz~2.7GHzワイヤレスブロードバンドRFトランシーバ

業界初、生産準備完了、シングルチップ2.3GHz~2.7GHz WiMAX RFトランシーバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広帯域動作:2.3GHz~2.7GHz
  • 完全なRFトランシーバ、PAドライバ、および水晶発振器
    • 送信パワー:0dBmリニアOFDM
    • Txスペクトル放射マスク:-70dBr
    • Rxノイズ指数:2.3dB
    • Tx/Rx I/Q誤差とLOリーク検出
    • -39dBcの総合位相ノイズのモノリシック低ノイズVCO
    • プログラマブルなRx I/Qローパスチャネルフィルタ
    • プログラマブルなTx I/Qローパスアンチエイリアスフィルタ
    • ステップサイズが20Hzの、シグマ-デルタフラクショナルN PLL
    • Txの利得制御範囲:45dB
    • 受信の利得制御範囲:94dB
    • アナログRSSI瞬間ダイナミックレンジ:60dB
    • 4線式SPIのディジタルインタフェース
    • I/Qアナログベースバンドインタフェース
    • ディジタル調整の水晶発振器
    • 内蔵ディジタル温度センサ読取り
  • トランシーバ電源:+2.7V~+3.6V
  • 低電力シャットダウン電流
  • 小型48ピンTQFNパッケージ(6mm x 6mm x 0.8mm)
MAX2837
2.3GHz~2.7GHzワイヤレスブロードバンドRFトランシーバ
MAX2837:ブロックダイアグラム/標準動作回路
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
MAX2837EVKIT

MAX2837の評価キット

機能と利点

  • ラインドライバと電圧リファレンス搭載
  • RFおよびベースバンドポートのすべてに50Ω SMAコネクタ搭載
  • PC制御ソフトウェアを提供(japan.maximintegrated.com/evkitsoftware)

製品詳細

MAX2837の評価キット(EVキット)は、2.3GHz~2.7GHzのISM帯域で動作するWiMAXアプリケーションにおけるMAX2837の受信と送信性能の試験を容易にします。このEVキットには、RFおよびベースバンド入力/出力用のすべてに50Ω SMAコネクタが搭載されています。差動-シングルエンドおよびシングルエンド-差動ラインドライバを備えているため、差動I/Qベースバンド入力/出力をシングルエンドに変換します。

アプリケーション

  • 802.16-2004固定WiMAX
  • 韓国WiBroおよび802.16eモバイルWiMAX
  • Dual Mode WiMAX/802.11b/g WiFi
  • 専用ワイヤレスブロードバンドシステム
  • 4G/LTEシステム

MAX2837EVKIT
MAX2837の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品